Comparateur mécanique à bras de palpage pour mesure intérieure, Inch

Comparateur mécanique à bras de palpage pour mesure intérieure, Inch
Cet instrument vous offre les bénéfices suivants:
Excellente résistance contre l'eau et la poussière (Niveau de protection IP65)
Force de mesure optimisée
Design ergonomique pour faciliter les mesures manuelles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
209-350
209-351
209-352
209-354
209-355
209-356
209-357
209-358
209-359
209-360
209-361
209-362
209-363
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Précision
(inch)
Capacité
(inch)
Tolerance Judgement Type Mass
(g)
Measured force
(N)

755.00 €

1 60 jours 119380,00080,1~0,5-Fig. 11550,8-1,2

755.00 €

1 5 jours 347980,00080,2~0,6-Fig. 41600,8 -1,2

755.00 €

1 5 jours 83,820,00150,4~1,283,82Fig. 21801,1-1,6

755.00 €

1 60 jours 83,820,00150,8~1,683,82Fig. 21801,1-1,6

755.00 €

1 60 jours 83,820,00151,2~283,82-1851,1-1,6

883.75 €

1 60 jours 83,820,00151,6~2,483,82Fig. 31951,1-1,6

752.50 €

1 60 jours 83,820,00152~2,883,82-1951,1-1,6

712.50 €

1 60 jours 83,820,00152,4~3,283,82-2001,1-1,6

752.50 €

1 60 jours 83,820,00152,8~3,683,82-2001,1-1,6

797.50 €

1 60 jours 83,820,00153,2~483,82-2001,1-1,6

1,737.50 €

1 60 jours 83,820,00152~483,82-2201,1-1,6

1,142.50 €

1 5 jours 83,820,00153,6~5,683,82-2301,1-1,6

842.50 €

1 60 jours 83,820,00155,2~7,283,82-2401,1-1,6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de mesure Inch

Assistance technique