Comparateur Digimatic, Vérificateur d'alésage ID-C Inche/Métrique

Comparateur Digimatic, Vérificateur d'alésage ID-C Inche/Métrique
Ce comparateur est conçu pour les applications de mesure de diamètres intérieurs sur des vérificateurs d'alésages.

Fonction de maintien de la valeur minimale qui permet de détecter facilement un diamètre d'alésage
Affichage analogique au niveau de l'afficheur (12 échelles sélectionnables)
L'affichage analogique contribue à une utilisation plus conviviale en rappelant l'aspect du comparateur à cadran dans un contexte de mesure numérique.
Fonction d'analyse de tolérance GO/NG
Dos plat
Un boîtier d'interface USB peut être utilisé pour permettre la configuration du comparateur à partir d'un PC via un logiciel dédié
Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos…

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
543-311B-10
543-312B-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Touche de mesure Ø de canon
(mm)
Type Battery life

563.00 €

1 5 jours Bille carbure, filetage : M2,5x0,458EN ISO StandardMode standard : environ 1 an Mode rapide : environ 4.5 mois

563.00 €

1 5 jours Carburefiletage: M 2,5 x 0,459,52Norme ASME/ANSI/AGDMode standard : environ 1 an Mode rapide : environ 4.5 mois

Loading...

  1. 1

Informations de base

Alarme Batterie faible, erreur de composition ABS, erreur de dépassement, erreur de réglage Changement de capacité analogique Oui Counting Direction Switchable Oui
DATA/HOLD Oui Sortie de données Digimatic Oui Digital Scale Codeur linéaire absolu
Digimatic/mécanique Digimatic Mode mesure rapide oui Verrouillage des touches Oui
Introduction de la tolérance Oui H MPE (Hysteresis)(mm) 0,002 Fonctions(inch) 0,0001
Permutation Inch/métrique Oui Unité de mesure Inch/Métrique Max. Permissible Error E MPE (Total Range)(mm) 0,003
Max. Permissible Error E MPE (Total Range)(inch) ±0,0001 Temps de réponse max. Illimité Fréquence d'échantillonnage Mode standard : 10 fois/sMode rapide : 50 fois/s(vitesse de détection max.50 µm/s pour la mesure de pic)
Force de mesure MPL(N) ≤1,5 N MIN Value Hold Oui Marche/Arrêt Oui
PRESET 3x Oui IP IP42 R MPE (Répétabilité)(mm) 0,002
R MPE (Répétabilité)(inch) 0,0001 Capacité(mm) 12,7 Capacité(inch) 0,5
Résolution(mm) 0,001 /0,01 Résolution(inch) 0,00005/0,0001/0,0005 Display LCD, hauteur de caractère 8 mm, 330° rotatif
Mass(g) 170 Power Supply 1 pile CR-2032 Introduction de la tolérance Oui
Inversion du sens de comptage Oui

Assistance technique