Comparateur Digimatic, Vérificateur d'alésage ID-C

Comparateur Digimatic, Vérificateur d'alésage ID-C
Ce comparateur est conçu pour les applications de mesure de diamètres intérieurs sur des vérificateurs d'alésages.

Fonction de maintien de la valeur minimale qui permet de détecter facilement un diamètre d'alésage
Affichage analogique au niveau de l'afficheur (12 échelles sélectionnables)
L'affichage analogique contribue à une utilisation plus conviviale en rappelant l'aspect du comparateur à cadran dans un contexte de mesure numérique.
Fonction d'analyse de tolérance GO/NG
Dos plat
Un boîtier d'interface USB peut être utilisé pour permettre la configuration du comparateur à partir d'un PC via un logiciel dédié
Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos…

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

543-310B-10

Référence pièce
543-310B-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

563.00 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Alarme Batterie faible, erreur de composition ABS, erreur de dépassement, erreur de réglage Changement de capacité analogique Oui Touche de mesure Bille carbure, filetage : M2,5x0,45
Counting Direction Switchable Oui DATA/HOLD Oui Sortie de données Digimatic Oui
Digital Scale Codeur linéaire absolu Digimatic/mécanique Digimatic Mode mesure rapide Oui
Verrouillage des touches Oui Introduction de la tolérance Oui H MPE (Hysteresis)(mm) 0,002
Permutation Inch/métrique Non Unité de mesure Métrique Max. Permissible Error E MPE (Total Range)(mm) 0,003
Temps de réponse max. Illimité Fréquence d'échantillonnage Mode standard : 10 fois / sMode rapide : 50 foid / s(vitesse de détection max. 50 µm/s pour la mesure de pic) Force de mesure MPL(N) ≤1,5 N
MIN Value Hold Oui Marche/Arrêt Oui PRESET 3x Oui
IP IP42 R MPE (Répétabilité)(mm) 0,002 Capacité(mm) 12,7
Résolution(mm) 0,001 /0,01 Ø de canon(mm) 8 Type EN ISO Standard
Display LCD, hauteur de caractère 8 mm, 330° rotatif Mass(g) 170 Power Supply 1 pile CR-2032
Battery life Mode standard : environ 1 an Mode rapide : environ 4.5 mois Introduction de la tolérance Oui Inversion du sens de comptage Oui

Vous vous trouvez sur la page de Comparateur Digimatic, Vérificateur d'alésage ID-C, le numéro d'article est le suivant: 543-310B-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 543-310B-10.

Assistance technique