Vérificateur d'alésage Digimatic ABS, Inche/Métrique

Vérificateur d'alésage Digimatic ABS, Inche/Métrique
Un vérificateur d'alésage ABSOLUTE Digimatic conçu exclusivement pour la mesure de diamètres intérieurs. Jusqu'à trois ensembles de valeurs supérieures/inférieures de tolérance peuvent être mémorisées et rappelées par une simple pression sur un bouton. Les mesures peuvent être faites à l'intérieur des alésages très profonds en utilisant jusqu'à quatre rallonges.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
511-521
511-522
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombrede touches Capacité
(inch)
Mass
(g)

1,750.26 €

1 5 jours 121,8~4500

2,090.13 €

1 5 jours 134~6,5570

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision(mm) 0,003 (excluding quantizing error) DATA (output with Cable) / Hold (display value) Oui DATA/HOLD Oui
Digimatic/mécanique Digimatic Introduction de la tolérance Oui Unité de mesure Inch/Métrique
Fréquence d'échantillonnage 50 fois/sec* MIN Value Hold Oui Marche/Arrêt Oui
PRESET 3x Oui Répétabilité(mm) 0,002 Résolution(mm) 0,001
Course de la touche mobile(mm) 1,2 Display LCD 6 digits, signe moins Power Supply 2 piles SR-44
Battery life Environ 2000 heures Measured force(N) ≤5 Introduction de la tolérance Oui

Assistance technique