Bague de réglage, Céramique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
177-418
177-420
177-423
177-424
177-425
177-427
177-429
177-430
177-431
177-432
177-433
177-434
177-518
177-520
177-522
177-523
177-524
177-525
177-527
177-529
177-530
177-531
177-532
177-533
177-534
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Unité de mesure Nominal Size Diameter D
(mm)
Diameter D
(mm)
Roundness / Cylindricity
(µm)
Tolerance Nominal Size / Marked Diameter
(µm)
Uncertainty of Marked Diameter
(µm)
Warranted Calibration Surface K
(mm)
Nominal Size Diameter D
(inch)

268.00 €

1 5 jours Métrique4251±10,01,53,6-

268.00 €

1 60 jours Métrique661±10.01,53,6-

268.00 €

1 60 jours Métrique881±10.01,56-

268.00 €

1 5 jours Métrique10101±10.01,56-

271.00 €

1 60 jours Métrique12121±10.01,56-

271.00 €

1 5 jours Métrique16161±10.01,56-

315.00 €

1 5 jours Métrique20201±10.01,56-

323.00 €

1 5 jours Métrique25251±10.01,58,6-

403.00 €

1 5 jours Métrique30301±10.01,58,6-

419.00 €

1 60 jours Métrique35351±10.01,58,6-

440.00 €

1 60 jours Métrique40401±10.01,58,6-

473.00 €

1 5 jours Métrique45451±10.01,57,6-

268.00 €

1 60 jours Inch-250,00004±0,00040,000063,60,16

268.00 €

1 60 jours Inch-250,00004±0,00040,000063,60,24

268.00 €

1 60 jours Inch-250,00004±0,00040,000063,60,275

268.00 €

1 60 jours Inch-320,00004±0,00040,0000660,35

268.00 €

1 60 jours Inch-320,00004±0,00040,0000660,425

271.00 €

1 60 jours Inch-320,00004±0,00040,0000660,5

271.00 €

1 60 jours Inch-450,00004±0,00040,0000660,65

315.00 €

1 60 jours Inch-450,00004±0,00040,0000660,8

323.00 €

1 60 jours Inch-530,00004±0,00040,000068,61

403.00 €

1 60 jours Inch-710,00004±0,00040,000068,61,2

419.00 €

1 60 jours Inch-710,00004±0,00040,000068,61,4

440.00 €

1 60 jours Inch-710,00004±0,00040,000068,61,6

473.00 €

1 60 jours Inch-850,00004±0,00040,000067,61,8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Céramique Type A

Assistance technique