Bague de réglage, Acier

Bague de réglage, Acier
Bagues pour le réglage rapide et précis vérificateurs d'alésage, Holtest et micromètres d'intérieur. Le Ø étalonné de chaque bague est inscrit sur la face supérieure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
177-125
177-126
177-132
177-133
177-139
177-140
177-146
177-147
177-148
177-177
177-178
177-179
177-180
177-181
177-182
177-183
177-184
177-185
177-186
177-187
177-188
177-189
177-204
177-205
177-206
177-207
177-208
177-209
177-220
177-222
177-225
177-227
177-230
177-236
177-239
177-242
177-246
177-248
177-250
177-252
177-255
177-257
177-263
177-267
177-271
177-275
177-279
177-281
177-283
177-284
177-285
177-286
177-287
177-288
177-289
177-290
177-291
177-292
177-293
177-294
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Unité de mesure Nominal Size Diameter D
(mm)
Diameter D
(mm)
Roundness / Cylindricity
(µm)
Tolerance Nominal Size / Marked Diameter
(µm)
Type Uncertainty of Marked Diameter
(µm)
Warranted Calibration Surface K
(mm)
Nominal Size Diameter D
(inch)

126.00 €

1 5 jours Métrique8321±10,0A1,56-

126.00 €

1 5 jours Métrique10321±10,0A1,56-

126.00 €

1 5 jours Métrique14381±10,0A1,56-

126.00 €

1 5 jours Métrique17451±10,0A1,56-

150.00 €

1 5 jours Métrique25531±10,0A1,58,6-

215.00 €

1 5 jours Métrique35351±10,0A1,58,6-

215.00 €

1 5 jours Métrique50851±20,0A1,512,6-

305.00 €

1 60 jours Métrique70701,5±20,0A1,512,6-

403.00 €

1 5 jours Métrique90901,5±20,0A1,516,6-

126.00 €

1 5 jours Métrique16451±10,0A1,56-

215.00 €

1 5 jours Métrique45451±10,0A1,57,6-

126.00 €

1 5 jours Inch-320,00004±0,0004A0,0000660,35

120.00 €

1 5 jours Inch-320,00004±0,0004A0,0000660,5

120.00 €

1 5 jours Inch-380,00004±0,0004A0,0000660,6

120.00 €

1 60 jours Inch-450,00004±0,0004A0,0000660,65

126.00 €

1 60 jours Inch-450,00004±0,0004A0,0000660,7

150.00 €

1 5 jours Inch-530,00004±0,0004A0,000068,61

215.00 €

1 5 jours Inch-710,00004±0,0004A0,000068,61,4

215.00 €

1 60 jours Inch-850,00004±0,0004A0,000067,61,8

215.00 €

1 60 jours Inch-850,00004±0,0008A0,0000612,62

305.00 €

1 60 jours Inch-1120,00006±0,0008A0,0000611,62,8

487.00 €

1 60 jours Inch-1400,00006±0,0008A0,0000616,63,6

126.00 €

1 60 jours Métrique441±10,0A1,53,6-

126.00 €

1 5 jours Métrique5251±10,0A1,53,6-

120.00 €

1 5 jours Inch-250,00004±0,0004A0,000063,60,16

120.00 €

1 60 jours Inch-250,00004±0,0004A0,000063,60,24

126.00 €

1 5 jours Métrique2,52,51±10,0A1,53,6-

120.00 €

1 5 jours Inch-250,00004±0,0004A0,000063,60,1

126.00 €

1 5 jours Métrique111±10,0A1,50,8-

126.00 €

1 5 jours Métrique1,1201±10,0A1,50,8-

126.00 €

1 60 jours Métrique1,2201±10,0A1,50,8-

126.00 €

1 5 jours Métrique1,3201±10,0A1,50,8-

126.00 €

1 60 jours Métrique1,4201±10,0A1,50,8-

126.00 €

1 5 jours Métrique1,75251±10,0A1,51,8-

126.00 €

1 5 jours Métrique221±10,0A1,51,8-

126.00 €

1 5 jours Métrique2,252,251±10,0A1,51,8-

126.00 €

1 5 jours Métrique2,752,751±10,0A1,53,6-

126.00 €

1 5 jours Métrique331±10,0A1,53,6-

126.00 €

1 5 jours Métrique3,25251±10,0A1,53,6-

126.00 €

1 5 jours Métrique3,53,51±10,0A1,53,6-

126.00 €

1 5 jours Métrique3,75251±10,0A1,53,6-

126.00 €

1 5 jours Métrique4,54,51±10,0A1,53,6-

126.00 €

1 60 jours Métrique5,55,51±10,0A1,53,6-

126.00 €

1 5 jours Métrique661±10,0A1,53,6-

126.00 €

1 5 jours Métrique6,56,51±10,0A1,53,6-

126.00 €

1 5 jours Métrique771±10,0A1,53,6-

126.00 €

1 5 jours Métrique9321±10,0A1,56-

120.00 €

1 60 jours Inch-250,00004±0,0004A0,0000630,275

121.00 €

1 5 jours Inch-320,00004±0,0004A0,0000660,425

126.00 €

1 5 jours Métrique12321±10,0A1,56-

139.00 €

1 5 jours Métrique18451±10,0A1,56-

139.00 €

1 5 jours Métrique20451±10,0A1,56-

139.00 €

1 5 jours Inch-450,00004±0,0004A0,0000660,8

174.00 €

1 5 jours Métrique30711±10,0A1,58,6-

174.00 €

1 60 jours Inch-710,00004±0,0004A0,000068,61,2

203.00 €

1 5 jours Métrique40711±10,0A1,58,6-

203.00 €

1 5 jours Inch-710,00004±0,0004A0,000068,61,6

281.00 €

1 60 jours Métrique60601±20,0A1,512,6-

281.00 €

1 60 jours Inch-1120,00004±0,0008A0,0000612,62,4

367.00 €

1 5 jours Métrique80801,5±20,0A1,516,6-

Loading...

Informations de base

Matériau Acier

Assistance technique