Référence pièce:
références possibles.Matériaux de référence de dureté en contrôle qualité :
Le coup de pouce pour la sécurité de vos processus ! La vérification quotidienne, effectuée par l'utilisateur, est décrite dans les normes d'essai de dureté correspondantes et contribue de manière significative aux processus de gestion de la qualité.
Dans le processus de vérification quotidien, tous les paramètres du système d'essai de dureté qui s'accumulent jusqu'à la valeur de dureté sont examinés par des empreintes sur le matériau de référence de dureté.
Cette inspection périodique de la machine au moyen de matériaux de référence de dureté doit être effectuée immédiatement avant le début quotidien du programme d'essais.Une documentation correspondante améliore la sécurité du processus, car les décalages de valeur dus à des dommages ou à un dysfonctionnement peuvent être facilement détectés.
De plus, la répétabilité des résultats de la machine d'essai de dureté peut également être vérifiée avec les matériaux de référence de dureté.
Mitutoyo propose une gamme complète de matériaux de référence de dureté (blocs d'essai de dureté) dans différents matériaux avec des niveaux de dureté allant de 80HV à 2100HV pour s'adapter parfaitement à votre procédure de gestion de la qualité.
La tolérance pour la valeur nominale des blocs d'essai de dureté en acier et en aluminium est de ± 25HV. (Ne s'applique pas aux matériaux en carbure)
Pour les matériaux de référence en carbure, la valeur étalonnée réelle peut être considérablement plus élevée.
Documents de référence Mitutoyo :
Qualité haut de gamme Fabriqué en Allemagne - Étalonnage DAkkS indépendant selon DIN EN ISO 6507 et/ou ASTM E92 dans un laboratoire accrédité Grande surface carrée ou rectangulaire avec un grand avantage d'espace par rapport aux blocs de test triangulaires ou ronds Délai de livraison court MPE "Erreur maximale admissible" du système d'essai de dureté gravé (valable pour les matériaux en carbure) - toutes les informations pertinentes en un coup d'œil.
Si les longueurs diagonales sont en dehors de la limite de 20 µm de la norme ISO 6507,
le matériau de référence est exclusivement fourni avec des certificats d'étalonnage ASTM E92.
Une gamme de services supplémentaires peut être commandée :Jusqu'à trois échelles différentes sur un matériau de référence (ne s'applique pas aux matériaux Brinell) Une grille gravée au laser sur la surface pour un espacement précis des indentationsÉtalonnage alternatif accrédité par l'ASTM.
Double étalonnage selon les normes ISO et ASTMUne tolérance plus serrée de ± 15HV pour la valeur nominale (Ne s'applique pas aux matériaux en carbure)Comparez les dimensions des surfaces pour l'évaluation du rapport qualité-prix.Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez.