Étalons Dureté Shore

Étalons Dureté Shore
- Jeux de tests Shore (3 pièces)
-Température de stockage recommandée: 23 °C ±5 °C. Humidité 50 % ±15 %.
-Pour de meilleurs résultats, avoir l'air conditionné, conditions pour minimum 12 heures : 23 °C ±1 °C. Humidité 50 % ±10 %.
-Une température non adaptée et l'humidité provoquent des erreurs de lecture- Réétalonnage annuel recommandé.
-La pièce de test Shore ne doit pas avoir plus de 2 ans après l'étalonnage initial. Remplacer après 2 ans.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
218000DMIT
218000MIT
218010AOMI
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de bille mm
(mm)
Désignation Dimensions
(mm)
Poids net
(g)
Echelle 1

335.13 €

1 5 jours -- Jeu de 3 étalons Shore D avec certificat d'étalonnage selon ISO 48-4- Dimensions HD60 & HD85 Ø50mm x 8mm - HD35 48 x 48 x 8 mm- Couleur HD 60 noir, HD85 anthracite, HD35 noir- Numéro de série gravé- Livré en coffret plastique : 183 x 110 x 40 mmHD60 and HD85 - Ø50 x 8, HD35 - 48 x 48 x 8239Shore D

339.87 €

1 5 jours -- Jeu de 3 tests Shore A avec certificat d'étalonnage selon ISO 48-4- Dimensions 48 x 48 x 8 mm- Dureté nominale : HA35, HA60, HA90- Couleur : noire- Matériau : EPDM, stable à long terme- Numéro de série gravé- Fourni avec boîtier plastique 183 x 110 x 40 mm-- Température de stockage recommandée48 x 48 x 8242Shore A

372.37 €

1 60 jours 5- Jeu Shore AO (3pcs.) avec certificat d'étalonnage selon ISO 48-4- Test pour duromètre AO- Dimensions: 48mm x 48mm x 8mm- Dureté nominale: HAO27, HAO62, HAO90- Couleur : HAO27 blanc HAO62 et HAO90 noir- Materiau :  Caoutchouc EPDM – longue stabilité- Numéro de série gravé- Boîte plastique 183 x 110 x 40 mm- Température de stockage recommandée : 23 °C ±5 °C. Humidité 50 % ±15 %- Pour de meilleurs résultats, climatatisation du labo pendant 12 heures mini : 23 °C ±1 °C. Humidité 50 % ±10 %.- Température de pièce incorrecte et humidité causent des erreurs de lecture- Etalonnage annuel recommandé48 x 48 x 8242Shore AO

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Normes ISO 48-4

Assistance technique