Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Désignation | Echelle 1 | Normes | Force d'essai (kgf) | Force d'essai (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.5 | ISO 4545-3 | 0,5 | 4903 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.5 | ISO 4545-3 | 0,5 | 4903 | |||
635.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.5 | ISO 4545-3 | 0,5 | 4903 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK1 | ISO 4545-3 | 1 | 9807 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK1 | ISO 4545-3 | 1 | 9807 | |||
635.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK1 | ISO 4545-3 | 1 | 9807 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK2 | ISO 4545-3 | 2 | 19,61 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.3 | ISO 4545-3 | 0,3 | 2942 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.3 | ISO 4545-3 | 0,3 | 2942 | |||
635.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.3 | ISO 4545-3 | 0,3 | 2942 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK2 | ISO 4545-3 | 2 | 19,61 | |||
635.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK2 | ISO 4545-3 | 2 | 19,61 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | En option:Etalonnage selon 3 échelles avec un seul étalonQuadrillage laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.005 | ASTM E92 | 0,005 | 0,04903 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | En option:Etalonnage selon 3 échelles avec un seul étalonQuadrillage laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.01 | ASTM E92 | 0,01 | 0,09807 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.015 | ISO 4545-3 | 0,015 | 0,1471 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.025 | ISO 4545-3 | 0,025 | 0,2452 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.025 | ISO 4545-3 | 0,025 | 0,2452 | |||
635.53 € | 1 | 60 jours | En option:Etalonnage selon 3 échelles avec un seul étalonQuadrillage laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.025 | ASTM E92 | 0,025 | 0,2452 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.05 | ISO 4545-3 | 0,05 | 0,4903 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.05 | ISO 4545-3 | 0,05 | 0,4903 | |||
635.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.05 | ISO 4545-3 | 0,05 | 0,4903 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.1 | ISO 4545-3 | 0,1 | 0,9807 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.1 | ISO 4545-3 | 0,1 | 0,9807 | |||
635.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.1 | ISO 4545-3 | 0,1 | 0,9807 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.2 | ISO 4545-3 | 0,2 | 1961 | |||
635.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.2 | ISO 4545-3 | 0,2 | 1961 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.03 | ISO 4545-3 | 0,03 | 0,2942 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.03 | ISO 4545-3 | 0,03 | 0,2942 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.03 | ISO 4545-3 | 0,03 | 0,2942 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.03 | ISO 4545-3 | 0,03 | 0,2942 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.03 | ISO 4545-3 | 0,03 | 0,2942 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.03 | ISO 4545-3 | 0,03 | 0,2942 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.03 | ISO 4545-3 | 0,03 | 0,2942 | |||
635.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.03 | ISO 4545-3 | 0,03 | 0,2942 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.2 | ISO 4545-3 | 0,2 | 1961 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.5 | ISO 4545-3 | 0,5 | 4903 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.5 | ISO 4545-3 | 0,5 | 4903 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.5 | ISO 4545-3 | 0,5 | 4903 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.5 | ISO 4545-3 | 0,5 | 4903 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.5 | ISO 4545-3 | 0,5 | 4903 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK1 | ISO 4545-3 | 1 | 9807 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK1 | ISO 4545-3 | 1 | 9807 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK1 | ISO 4545-3 | 1 | 9807 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK1 | ISO 4545-3 | 1 | 9807 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK1 | ISO 4545-3 | 1 | 9807 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK2 | ISO 4545-3 | 2 | 19,61 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK2 | ISO 4545-3 | 2 | 19,61 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK2 | ISO 4545-3 | 2 | 19,61 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK2 | ISO 4545-3 | 2 | 19,61 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.3 | ISO 4545-3 | 0,3 | 2942 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.3 | ISO 4545-3 | 0,3 | 2942 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.3 | ISO 4545-3 | 0,3 | 2942 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.3 | ISO 4545-3 | 0,3 | 2942 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.3 | ISO 4545-3 | 0,3 | 2942 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK2 | ISO 4545-3 | 2 | 19,61 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.2 | ISO 4545-3 | 0,2 | 1961 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | En option:Etalonnage selon 3 échelles avec un seul étalonQuadrillage laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.005 | ASTM E92 | 0,005 | 0,04903 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | En option:Etalonnage selon 3 échelles avec un seul étalonQuadrillage laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.005 | ASTM E92 | 0,005 | 0,04903 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | En option:Etalonnage selon 3 échelles avec un seul étalonQuadrillage laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.005 | ASTM E92 | 0,005 | 0,04903 | |||
560.53 € | 1 | 60 jours | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E92 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | HK0.01 | ISO 4545-3 | 0,01 | 0,09807 |
Loading...
Etalonnage | DAkkS | ISO | ISO 17025 | Dimensions(mm) | 30x30x6mm |
---|---|---|---|---|---|
Poids brut(g) | 160 | Matériau | acier | Poids net(g) | 50 |
Configurer
Propriétés de base
Désignation
Echelle 1
Normes
Force d'essai(kgf)
Force d'essai(N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles