Pénétrateur diamant test Vickers

Pénétrateur diamant test Vickers
Pénétrateurs pour test de dureté VickersEn tant qu'interface entre la machine et le matériau, le pénétrateur doit être d'une qualité irréprochable. C'est pourquoi Mitutoyo n'utilise que des pénétrateurs diamantés des fournisseurs les plus expérimentés. Les pénétrateurs sont étalonnés dans les laboratoires d'étalonnage les plus exigeants de l'organisme d'accréditation DAkks, accrédités selon la norme ISO 17025 et traçables au PTB.
Les pénétrateurs diamantés Vickers disposent de certificats d'étalonnage DAkks selon DIN EN ISO 6507-2 et/ou ASTM E92. La ligne de conjonction entre les faces opposées de la pyramide de diamant est mesurée avec les dernières technologies. A partir de ce paramètre, la facilité d'utilisation du pénétrateur est déterminée en le catégorisant par la longueur de la ligne. Mitutoyo prpose des pénétrateurs pyramidaux Vickers utilisables à partir de HV0,001 (ligne de jonction 0,5 µm), HV0,2 (ligne de jonction 1 µm) et HV5 (ligne de jonction 2 µm). Les valeurs incluent l'incertitude de mesure. Par conséquent, il est impossible de jugherla ligne d'un pénétrateur Nicro Vickers avec un microscope convetionnel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63DIA011
63DIA012
63DIA015
63DIA016
63DIA019
63DIA020
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Désignation Matériau Type

611.84 €

1 60 jours Pénétrateur diamant pour test Vickers avec certificat DAkkS suivant ISO 6507-2. Force de test la plus faible possible HV 0,2DiamantPénétrateur diamant

438.16 €

1 60 jours avec certificat DAkkS suivant ISO 6507-2DiamantPénétrateur diamant

1,123.68 €

1 60 jours Pénétrateur diamant pour test Vickers avec certificat DAkkS suivant ISO 6507-2. Force de test la plus faible possible HV 0,001DiamantPénétrateur diamant

855.26 €

1 60 jours avec certificat DAkkS suivant ISO 6507-2DiamantPénétrateur diamant

1,030.26 €

1 60 jours Pénétrateur pour test Vickers avec certificat DAkkS suivant ASTM E92. Force de test la plus faible HV 0,001DiamantPénétrateur diamant

1,075.00 €

1 60 jours ---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Etalonnage DAkkS ISO ISO 17025

Assistance technique