Pénétrateur diamant test Knoop

Pénétrateur diamant test Knoop
Pénétrateurs pour test de dureté Knoop. Comme interface entre la machine et le matériau, le pénétrateur doit être d'une qualité irréprochable. Mitutoyo utilise des pénétrateurs diamant des meilleurs fournisseurs. Les pénétrateurs disposent d'un étalonnage DAkkS et suivant la norme ISO 17025.
Les constants développement de nos partenaires d'étalonnage permettent d'atteindre un niveau inégalé. Les pénétrateurs Knoop diamant étalonnés suivant DAkkS et la norme ASTM E92.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63DIA013
63DIA014
63DIA017
63DIA018
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Désignation

1,078.95 €

1 60 jours Pénétrateur diamant pour test Knoop avec certificat DAkks suivant ISO 4545-2

1,009.21 €

1 60 jours Pénétrateur diamant pour test Knoop avec certificat DAkks suivant ISO 4545-2

1,038.16 €

1 60 jours Pénétrateur diamant pour test Knoop avec certificat DAkks suivant ASTM E92

1,161.84 €

1 60 jours Pénétrateur diamant pour test Knoop avec certificat DAkks suivant ASTM E92

Loading...

  1. 1

Informations de base

Etalonnage DAkkS ISO ISO 17025 Matériau Diamant
Type Pénétrateur diamant

Assistance technique