Jeu de 2 pcs cales, Inch, Certificat d'inspection, ASME

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
516-712-16
516-713-16
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe
(Class)

3,432.00 €

1 60 jours 0

2,637.00 €

1 60 jours 1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Jeu Material Acier Précision ASME B 89.1.9
Unité de mesure Inch Configuration du jeu 5-7 inch (1 inch pas / 3 cales)8 inch, 10 inch, 12 inch (2 inch pas / 3 cales)16 inch, 20 inch (4 inch pas / 2 cales) Type de certificat Certificat de contrôle

Assistance technique