Jeu de cales, métrique, Certificat d'inspection, ISO

Jeu de cales, métrique, Certificat d'inspection, ISO
Les cales parallèles de type carré offrent une meilleure stabilité, en particulier pour le travail sur marbre. Elles permettent une large gamme d'applications : positionnement d’outils de coupe,mesure d’angles à l’aide d’une règle à sinus, mesure de conicité à l’aide d’un rouleau, et contrôle des micromètres de profondeur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
516-101-10
516-103-10
516-106-10
516-107-10
516-108-10
516-111-10
516-112-10
516-113-10
516-115-10
516-116-10
516-117-10
516-122-10
516-124-10
516-125-10
516-129-10
516-130-10
516-131-10
516-132-10
516-133-10
516-134-10
516-135-10
516-136-10
516-137-10
516-150-10
516-151-10
516-152-10
516-153-10
516-154-10
516-156-10
516-157-10
516-158-10
516-161-10
516-162-10
516-163-10
516-165-10
516-166-10
516-167-10
516-172-10
516-173-10
516-174-10
516-179-10
516-180-10
516-181-10
516-182-10
516-183-10
516-184-10
516-185-10
516-186-10
516-187-10
516-338-10
516-339-10
516-340-10
516-342-10
516-343-10
516-344-10
516-346-10
516-347-10
516-348-10
516-350-10
516-351-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material Classe
(Class)
Précision Norme/utilisation Unité de mesure Poids
(g)
Configuration du jeu Type de certificat

308.00 €

1 5 jours Acier1EN ISO 3650-Métrique-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmCertificat d'inspection

400.00 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3650-Métrique-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmCertificat d'inspection

585.00 €

1 5 jours Acier0EN ISO 3650EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618Métrique10002,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm verre plan(t = 12 mm)Certificat de contrôle

449.00 €

1 5 jours Acier1EN ISO 3650EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618Métrique9702,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm, verre plan (épaisseur = 12 mm)Certificat de contrôle

383.00 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618Métrique10002,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm, verre plan (épaisseur = 12 mm)Certificat de contrôle

885.00 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3650-Métrique-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Optical parallels (t = 12 mm, 25 mm)Certificat de contrôle

677.00 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3650-Métrique-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Optical parallels (t = 12 mm, 25 mm)Certificat de contrôle

575.00 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650-Métrique-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Optical parallels (t = 12 mm, 25 mm)Certificat de contrôle

1,594.00 €

1 5 jours Acier0EN ISO 3650-Métrique-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmCertificat de contrôle

1,221.00 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3650-Métrique-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmCertificat de contrôle

1,043.00 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650-Métrique-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmCertificat d'inspection

651.00 €

1 5 jours Acier1EN ISO 3650-Métrique-2pcs.: 41,3, 131,4 mm, Bague (ø20 mm), GantsCertificat de contrôle

895.00 €

1 5 jours Acier1EN ISO 3650DIN 862 (1988) VDI/VDE/DGQ 2618Métrique17203 pcs.: 30, 41,3, 131,4 mm, Bague de réglage (ø4 mm, ø25 mm), GantsCertificat de contrôle

759.00 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650DIN 862 (1988) VDI/VDE/DGQ 2618Métrique17203 pcs.: 30, 41,3, 131,4 mm, Bague de réglage (ø4 mm, ø25 mm), GantsCertificat de contrôle

1,122.00 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3650-Métrique12001,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-5 mm (1 mm pas/5 cales)10 mm (1 cale)Certificat de contrôle

862.00 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3650-Métrique12001,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-5 mm (1 mm pas/5 cales)10 mm (1 cale)Certificat de contrôle

736.00 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650-Métrique12001,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-5 mm (1 mm pas/5 cales)10 mm (1 cale)Certificat de contrôle

1,264.00 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3650-Métrique-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Verre plan (t = 12 mm)Certificat de contrôle

971.00 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3650-Métrique-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Verre plan (t = 12 mm)Certificat de contrôle

825.00 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650-Métrique-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Verre plan (t = 12 mm)Certificat de contrôle

1,377.00 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3650EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618Métrique29002,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm, Micro Checker, verre plan(t = 12 mm)Certificat de contrôle

1,060.00 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3650EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618Métrique29002,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm, Micro Checker, verre plan (épaisseur = 12 mm)Certificat de contrôle

901.00 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618Métrique29002,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm, Micro Checker, verre plan (épaisseur = 12 mm)Certificat de contrôle

1,383.00 €

1 60 jours Céramique1EN ISO 3650DIN 862 (1988) VDI/VDE/DGQ 2618Métrique17003 pcs.: 30, 41,3, 131,4 mm, Bague de réglage (ø4 mm, ø25 mm), GantsCertificat de contrôle

1,106.00 €

1 5 jours Céramique2EN ISO 3650DIN 862 (1988) VDI/VDE/DGQ 2618Métrique17203 pcs.: 30, 41,3, 131,4 mm, Bague de réglage (ø4 mm, ø25 mm), GantsCertificat de contrôle

667.00 €

1 60 jours Céramique0EN ISO 3650-Métrique-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmCertificat de contrôle

578.00 €

1 60 jours Céramique1EN ISO 3650-Métrique-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmCertificat d'inspection

462.00 €

1 60 jours Céramique2EN ISO 3650-Métrique-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmCertificat d'inspection

918.00 €

1 5 jours Céramique0EN ISO 3650EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618Métrique9002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm,Verre plan (t = 12 mm)Certificat de contrôle

796.00 €

1 60 jours Céramique1EN ISO 3650EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618Métrique9002,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm verre plan(t = 12 mm)Certificat de contrôle

802.00 €

1 60 jours Céramique2EN ISO 3650EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618Métrique9002,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm verre plan(t = 12 mm)Certificat de contrôle

1,809.00 €

1 60 jours Céramique0EN ISO 3650-Métrique-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Optical parallels (t = 12 mm, 25 mm)Certificat de contrôle

1,393.00 €

1 60 jours Céramique1EN ISO 3650-Métrique-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Optical parallels (t = 12 mm, 25 mm)Certificat de contrôle

1,179.00 €

1 60 jours Céramique2EN ISO 3650-Métrique-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Optical parallels (t = 12 mm, 25 mm)Certificat de contrôle

4,554.00 €

1 60 jours Céramique0EN ISO 3650-Métrique-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmCertificat de contrôle

3,993.00 €

1 60 jours Céramique1EN ISO 3650-Métrique-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmCertificat d'inspection

3,188.00 €

1 60 jours Céramique2EN ISO 3650-Métrique-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmCertificat de contrôle

924.00 €

1 60 jours Céramique1EN ISO 3650-Métrique-2 pcs.: 41,3, 131,4 mm, Bague (ø20 mm), GantsCertificat de contrôle

740.00 €

1 60 jours Céramique2EN ISO 3650-Métrique-2 pcs.: 41,3, 131,4 mm, Bague (ø20 mm), GantsCertificat de contrôle

1,459.00 €

1 60 jours Céramique2EN ISO 3650-Métrique-5 pcs.: 10,3, 24,5, 50, 75, 100 mm, Becs céramique, Support (250 mm), GantsCertificat de contrôle

1,565.00 €

1 60 jours Céramique0EN ISO 3650-Métrique12001,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-5 mm (1 mm pas/5 cales)10 mm (1 cale)Certificat de contrôle

1,205.00 €

1 60 jours Céramique1EN ISO 3650-Métrique12001,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-5 mm (1 mm pas/5 cales)10 mm (1 cale)Certificat de contrôle

1,023.00 €

1 60 jours Céramique2EN ISO 3650-Métrique12001,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-5 mm (1 mm pas/5 cales)10 mm (1 cale)Certificat de contrôle

1,509.00 €

1 60 jours Céramique0EN ISO 3650-Métrique-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Verre plan (t = 12 mm)Certificat d'inspection

1,311.00 €

1 60 jours Céramique1EN ISO 3650-Métrique-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Verre plan (t = 12 mm)Certificat de contrôle

1,050.00 €

1 60 jours Céramique2EN ISO 3650-Métrique-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Verre plan (t = 12 mm)Certificat de contrôle

1,703.00 €

1 5 jours Céramique0EN ISO 3650EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618Métrique29002,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm Micro checker, verre plan(t = 12 mm)Certificat de contrôle

1,482.00 €

1 60 jours Céramique1EN ISO 3650EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618Métrique29002,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm Micro checker, verre plan(t = 12 mm)Certificat de contrôle

1,182.00 €

1 60 jours Céramique2EN ISO 3650EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618Métrique29002,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm Micro checker, verre plan(t = 12 mm)Certificat de contrôle

7,029.00 €

1 5 jours Céramique0EN ISO 3650-Métrique32001,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas/49 cales)25-100 mm (25 mm pas/4 cales)Certificat de contrôle

5,379.00 €

1 5 jours Céramique1EN ISO 3650-Métrique32001,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas/49 cales)25-100 mm (25 mm pas/4 cales)Certificat de contrôle

4,554.00 €

1 60 jours Céramique2EN ISO 3650-Métrique32001,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas/49 cales)25-100 mm (25 mm pas/4 cales)Certificat JCSS

6,633.00 €

1 5 jours Céramique0EN ISO 3650-Métrique30001,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas / 49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas / 49 cales)25-100 mm (25 mm pas / 4 cales)Certificat de contrôle

5,115.00 €

1 5 jours Céramique1EN ISO 3650-Métrique30001,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas / 49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas / 49 cales)25-100 mm (25 mm pas / 4 cales)Certificat de contrôle

4,356.00 €

1 5 jours Céramique2EN ISO 3650-Métrique30001,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas / 49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas / 49 cales)25-100 mm (25 mm pas / 4 cales)Certificat de contrôle

5,544.00 €

1 60 jours Céramique0EN ISO 3650-Métrique28001,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-9,5 mm (0,5 mm pas/19 cales)10-100 mm (10 mm pas/10 cales)Certificat de contrôle

4,257.00 €

1 5 jours Céramique1EN ISO 3650-Métrique28001,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-9,5 mm (0,5 mm pas/19 cales)10-100 mm (10 mm pas/10 cales)Certificat de contrôle

3,597.00 €

1 60 jours Céramique2EN ISO 3650-Métrique28001,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-9,5 mm (0,5 mm pas/19 cales)10-100 mm (10 mm pas/10 cales)Certificat de contrôle

4,092.00 €

1 60 jours Céramique0EN ISO 3650-Métrique24001,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-9,5 mm (0,5 mm pas/19 cales)10-40 mm (10 mm pas/4 cales)50-100 mm (25 mm pas/3 cales)Certificat de contrôle

3,149.00 €

1 60 jours Céramique1EN ISO 3650-Métrique24001,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-9,5 mm (0,5 mm pas/19 cales)10-40 mm (10 mm pas/4 cales)50-100 mm (25 mm pas/3 cales)Certificat de contrôle

Loading...

Informations de base

Single Product/Set Classification Jeu

Assistance technique