Jeu de cales, métrique, Certificat JCSS / COFRAC

Jeu de cales, métrique, Certificat JCSS / COFRAC
Paire de cales fines et résistantes à l'usure pour former l'extrémité d'une pile de cales afin d'absorber l'usure normale.Ces cales sont économiques lorsque l'application implique un contact abrasif avec l'extrémité d'une pile, de sorte qu'au lieu d'user une grande proportion des blocs dans un ensemble complet, l'usure est limitée à une paire peu coûteuse et facilement remplaçable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
516-101-60
516-103-60
516-106-60
516-107-60
516-108-60
516-111-60
516-112-60
516-113-60
516-115-60
516-116-60
516-117-60
516-128-60
516-129-60
516-130-60
516-131-60
516-132-60
516-133-60
516-134-60
516-135-60
516-136-60
516-137-60
516-152-60
516-153-60
516-154-60
516-156-60
516-157-60
516-158-60
516-161-60
516-162-60
516-164-60
516-165-60
516-166-60
516-167-60
516-178-60
516-180-60
516-181-60
516-182-60
516-183-60
516-184-60
516-185-60
516-186-60
516-187-60
516-337-60
516-338-60
516-339-60
516-340-60
516-341-60
516-342-60
516-343-60
516-344-60
516-345-60
516-346-60
516-347-60
516-348-60
516-349-60
516-350-60
516-351-60
516-352-60
516-353-60
516-354-60
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material Classe
(Class)
Norme/utilisation Coefficient de dilatation thermique Densité Poids
(g)
Configuration du jeu Type de certificat

396.00 €

1 5 jours Acier1----1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmCertificat JCSS

492.00 €

1 60 jours Acier0----1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmCertificat JCSS

670.00 €

1 5 jours Acier0EN ISO 3611DIN 863 (1999)VDI/VDE/DGQ 2618---2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, verre plan (épaisseur = 12 mm)Certificat JCSS

538.00 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618---2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, verre plan (épaisseur = 12 mm)Certificat JCSS

466.00 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618---2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, verre plan (épaisseur = 12 mm)Certificat JCSS

967.00 €

1 60 jours Acier0----1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Optical parallels (t = 12 mm, 25 mm)Certificat JCSS

763.00 €

1 60 jours Acier1----1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Optical parallels (t = 12 mm, 25 mm)Certificat JCSS

660.00 €

1 60 jours Acier2----1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Optical parallels (t = 12 mm, 25 mm)Certificat JCSS

1,680.00 €

1 60 jours Acier0----25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmCertificat JCSS

1,311.00 €

1 60 jours Acier1----25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmCertificat JCSS

1,132.00 €

1 60 jours Acier2----25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmCertificat JCSS

2,848.00 €

1 60 jours AcierK---12001,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-5 mm (1 mm pas/5 cales)10 mm (1 cale)Certificat JCSS

1,212.00 €

1 60 jours Acier0----1,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-5 mm (1 mm pas/5 cales)10 mm (1 cale)Certificat JCSS

954.00 €

1 60 jours Acier1----1,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-5 mm (1 mm pas/5 cales)10 mm (1 cale)Certificat JCSS

825.00 €

1 60 jours Acier2----1,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-5 mm (1 mm pas/5 cales)10 mm (1 cale)Certificat JCSS

1,353.00 €

1 60 jours Acier0----1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Optical parallel (t = 12 mm)Certificat JCSS

1,060.00 €

1 60 jours Acier1----1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Optical parallel (t = 12 mm)Certificat JCSS

915.00 €

1 60 jours Acier2----1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Optical parallel (t = 12 mm)Certificat JCSS

1,469.00 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618---2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Micro Checker, verre plan (épaisseur = 12 mm)Certificat JCSS

1,152.00 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618---2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Micro Checker, Optical parallel (t = 12 mm)Certificat JCSS

990.00 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618---2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Micro Checker, Optical parallel (t = 12 mm)Certificat JCSS

759.00 €

1 60 jours Céramique0----1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmCertificat JCSS

667.00 €

1 60 jours Céramique1----1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmCertificat JCSS

555.00 €

1 60 jours Céramique2----1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmCertificat JCSS

1,007.00 €

1 5 jours Céramique0EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618---2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm verre plan(t = 12 mm)Certificat JCSS

888.00 €

1 60 jours Céramique1EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618---2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm verre plan(t = 12 mm)Certificat JCSS

891.00 €

1 60 jours Céramique2EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618---2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm verre plan(t = 12 mm)Certificat JCSS

1,895.00 €

1 60 jours Céramique0----1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Optical parallels (t = 12 mm, 25 mm)Certificat JCSS

1,476.00 €

1 60 jours Céramique1----1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Optical parallels (t = 12 mm, 25 mm)Certificat JCSS

11,583.00 €

1 60 jours CéramiqueK----25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmCertificat JCSS

4,620.00 €

1 60 jours Céramique0----25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmCertificat JCSS

4,059.00 €

1 60 jours Céramique1----25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmCertificat JCSS

3,281.00 €

1 60 jours Céramique2----25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmCertificat JCSS

3,993.00 €

1 60 jours CéramiqueK----1,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-5 mm (1 mm pas/5 cales)10 mm (1 cale)Certificat JCSS

1,294.00 €

1 60 jours Céramique1----1,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-5 mm (1 mm pas/5 cales)10 mm (1 cale)Certificat JCSS

1,109.00 €

1 60 jours Céramique2----1,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-5 mm (1 mm pas/5 cales)10 mm (1 cale)Certificat JCSS

1,601.00 €

1 60 jours Céramique0----1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Verre plan (t = 12 mm)Certificat JCSS

1,403.00 €

1 60 jours Céramique1----1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Verre plan (t = 12 mm)Certificat JCSS

1,142.00 €

1 60 jours Céramique2----1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Verre plan (t = 12 mm)Certificat JCSS

1,796.00 €

1 60 jours Céramique0EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618---2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm Micro checker, verre plan(t = 12 mm)Certificat JCSS

1,571.00 €

1 60 jours Céramique1EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618---2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm Micro checker, verre plan(t = 12 mm)Certificat JCSS

1,274.00 €

1 60 jours Céramique2EN ISO 3611DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618---2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25 mm Micro checker, verre plan(t = 12 mm)Certificat JCSS

17,787.00 €

1 5 jours CéramiqueK----1,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas / 9 cales)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas / 49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas / 49 cales)25-100 mm (25 mm pas / 4 cales)Certificat JCSS

7,095.00 €

1 60 jours Céramique0----1,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas / 9 cales)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas / 49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas / 49 cales)25-100 mm (25 mm pas / 4 cales)Certificat JCSS

5,445.00 €

1 5 jours Céramique1----1,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas / 9 cales)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas / 49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas / 49 cales)25-100 mm (25 mm pas / 4 cales)Certificat JCSS

4,620.00 €

1 60 jours Céramique2----1,0005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas / 9 cales)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas / 49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas / 49 cales)25-100 mm (25 mm pas / 4 cales)Certificat JCSS

16,863.00 €

1 60 jours CéramiqueK----1,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas / 49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas / 49 cales)25-100 mm (25 mm pas / 4 cales)Certificat JCSS

6,699.00 €

1 60 jours Céramique0----1,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas / 49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas / 49 cales)25-100 mm (25 mm pas / 4 cales)Certificat JCSS

5,181.00 €

1 60 jours Céramique1----1,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas / 49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas / 49 cales)25-100 mm (25 mm pas / 4 cales)Certificat JCSS

4,422.00 €

1 60 jours Céramique2----1,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas / 49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas / 49 cales)25-100 mm (25 mm pas / 4 cales)Certificat JCSS

14,058.00 €

1 60 jours CéramiqueK----1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-9,5 mm (0,5 mm pas/19 cales)10-100 mm (10 mm pas/10 cales)Certificat JCSS

5,610.00 €

1 5 jours Céramique0----1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-9,5 mm (0,5 mm pas/19 cales)10-100 mm (10 mm pas/10 cales)Certificat JCSS

4,356.00 €

1 60 jours Céramique1----1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-9,5 mm (0,5 mm pas/19 cales)10-100 mm (10 mm pas/10 cales)Certificat JCSS

3,696.00 €

1 60 jours Céramique2----1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-9,5 mm (0,5 mm pas/19 cales)10-100 mm (10 mm pas/10 cales)Certificat JCSS

10,395.00 €

1 60 jours CéramiqueK----1,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-9,5 mm (0,5 mm pas/19 cales)10-40 mm (10 mm pas/4 cales)50-100 mm (25 mm pas/3 cales)Certificat JCSS

4,158.00 €

1 60 jours Céramique0----1,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-9,5 mm (0,5 mm pas/19 cales)10-40 mm (10 mm pas/4 cales)50-100 mm (25 mm pas/3 cales)Certificat JCSS

3,234.00 €

1 60 jours Céramique1----1,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-9,5 mm (0,5 mm pas/19 cales)10-40 mm (10 mm pas/4 cales)50-100 mm (25 mm pas/3 cales)Certificat JCSS

2,766.00 €

1 60 jours Céramique2----1,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-9,5 mm (0,5 mm pas/19 cales)10-40 mm (10 mm pas/4 cales)50-100 mm (25 mm pas/3 cales)Certificat JCSS

9,570.00 €

1 60 jours CéramiqueK----0,5 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-24 mm (1 mm pas/24 cales)25-100 mm (25 mm pas/4 cales)Certificat JCSS

3,861.00 €

1 60 jours Céramique0----0,5 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-24 mm (1 mm pas/24 cales)25-100 mm (25 mm pas/4 cales)Certificat JCSS

Loading...

Informations de base

Single Product/Set Classification Jeu Précision EN ISO 3650 Unité de mesure Métrique

Assistance technique