Cale à coefficient de dilatation thermique étalonné, Acier (Numéros de référence)

Cale à coefficient de dilatation thermique étalonné, Acier
Mitutoyo propose des cales parallèles haut de gamme à coefficient de dilatation thermique étalonné, supérieures aux cales de classe K, qui sont le fruit des meilleures technologies de Mitutoyo.Leur coefficient de dilatation thermique a été étalonné à l'aide d'un interféromètre à double passe (DFI) développé en interne.Chaque cale parallèle fait l'objet d'un étalonnage de sa longueur à l'aide d'un système d'interféromètre pour cales étalons (GBI) de haute précision.Incertitude du coefficient de dilatation thermique : 0.035 x 10-6/K (k = 2)Incertitude de la mesure de longueur : 30 nm (k = 2), pour la cale de 100 mm.Livré en coffret bois

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
611681-01B
611682-01B
611683-01B
611684-01B
611685-01B
611802-01B
611803-01B
611804-01B
611805-01B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Poids
(g)

2,365.00 €

1 60 jours 100245

3,328.00 €

1 60 jours 200490

3,936.00 €

1 5 jours 300735

4,416.00 €

1 60 jours 400980

5,728.00 €

1 60 jours 5001225

3,066.00 €

1 5 jours 125306

3,146.00 €

1 5 jours 150368

3,232.00 €

1 5 jours 175430

3,840.00 €

1 5 jours 250613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité Material Acier Classe(Class) K
Précision EN ISO 3650 Unité de mesure Métrique Type de certificat Certificat JCSS

Assistance technique