Étalon étagé, Series 516

Étalon étagé, Series 516
Il s’agit d’un étalon de référence utilisé pour l’étalonnage de l’axe Z (direction verticale) des instruments optiques.
Chaque niveau est étalonné pour une résolution de 0,01 µm à l’aide d’un interféromètre avec une tolérance de précision de ±0,20 µm.
L’étalon se décline en versions acier et céramique.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
516-198
516-198-24
516-199
516-199-24
516-498
516-498-24
516-499
516-499-24
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material Pas
(µm)
Poids
(kg)

1,690.79 €

1 60 jours Acier10, 5, 2, 10,15

1,869.74 €

1 60 jours Acier10, 5, 2, 10,15

1,690.79 €

1 60 jours Acier300, 100, 50, 200,15

1,869.74 €

1 60 jours Acier300, 100, 50, 200,15

2,573.68 €

1 60 jours Céramique10, 5, 2, 10,14

2,773.68 €

1 60 jours Céramique10, 5, 2, 10,14

2,573.68 €

1 60 jours Céramique300, 100, 50, 200,14

2,773.68 €

1 60 jours Céramique300, 100, 50, 200,14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité Unité de mesure Métrique

Assistance technique