Equerre plate inox, DIN 875

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
916-202
916-203
916-204
916-205
916-206
916-207
916-208
916-222
916-223
916-224
916-225
916-226
916-227
916-228
916-229
916-232
916-233
916-234
916-235
916-238
916-239
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material Section Classe Remarques Poids
(g)
Longueur
(mm)

60.00 €

1 60 jours Acier inoxydable15x50Acier inoxydable-75x50

66.00 €

1 60 jours Acier inoxydable20x50Acier inoxydable-100x70

93.00 €

1 60 jours Acier inoxydable25x50Acier inoxydable-150x100

139.00 €

1 60 jours Acier inoxydable30x60Acier inoxydable-200x130

212.00 €

1 60 jours Acier inoxydable35x70Acier inoxydable-250x165

243.00 €

1 60 jours Acier inoxydable40x80Acier inoxydable-300x200

344.00 €

1 60 jours Acier inoxydable45x100Acier inoxydable-400x265

36.00 €

1 60 jours -15x51acier8575x50

44.00 €

1 60 jours -20x51acier130100x70

50.00 €

1 5 jours -25x51acier270150x100

66.00 €

1 5 jours -30x61acier585200x130

89.00 €

1 5 jours -35x71acier840250x165

108.00 €

1 60 jours -40x81acier1300300x200

172.00 €

1 60 jours -45x101acier-400x265

195.00 €

1 60 jours -50x101acier-500x330

28.00 €

1 60 jours -15x52acier8575x50

33.00 €

1 60 jours -20x52acier130100x70

40.00 €

1 5 jours -25x52acier270150x100

50.00 €

1 5 jours -30x62acier530200x130

106.00 €

1 5 jours -35x72acier-400x100

133.00 €

1 60 jours -40x82acier-500x150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision Selon DIN 875

Assistance technique