Réglet en acier rigide

Réglet en acier rigide
Réglets flexiblesGraduations très visibles sur surface chromée satinée.
En inox durci.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
182-101
182-102
182-103
182-104
182-105
182-106
182-107
182-108
182-111
182-121
182-122
182-123
182-124
182-125
182-126
182-131
182-141
182-142
182-143
182-145
182-151
182-161
182-162
182-163
182-165
182-171
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision
(inch)
Précision
(mm)
Lecture
(inch)
Graduation
(mm)
Unité de mesure Poids
(g)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Epaisseur
(mm)
Largeur
(inch)
Largeur
(mm)

29.00 €

1 5 jours ±0,006-1/8, 1/16, 1/32, 1/64-Inch-0 - 6--0,75-

29.00 €

1 60 jours ±0,006-1/50, 1/100, 1/32, 1/64-Inch-0 - 6--0,75-

29.00 €

1 5 jours ±0,006-1/10, 1/100, 1/32, 1/64-Inch-0 - 6--0,75-

29.00 €

1 60 jours ±0,006-1/10, 1/50, 1/32, 1/64-Inch-0 - 6--0,75-

26.00 €

1 60 jours ±0,006±0,151/32, 1/641, 5Inch/Métrique-0 - 6150-0,75-

30.00 €

1 5 jours ±0,006±0,151/50, 1/1001, 5Inch/Métrique-0 - 6150-0,75-

30.00 €

1 60 jours ±0,006±0,151/10, 1/1001, 5Inch/Métrique-0 - 6150-0,75-

29.00 €

1 60 jours ±0,006±0,151/10, 1/501, 5Inch/Métrique-0 - 6150-0,75-

26.00 €

1 60 jours -±0,15-1, 0,5 (des deux côtés)Métrique27-1501,2-19

40.00 €

1 60 jours ±0,006-1/8, 1/16, 1/32, 1/64-Inch-0 - 12--1-

36.00 €

1 60 jours ±0,006-1/50, 1/100, 1/32, 1/64-Inch-0 - 12--1-

36.00 €

1 60 jours ±0,006-1/10, 1/100, 1/32, 1/64-Inch-0 - 12--1-

36.00 €

1 60 jours ±0,006-1/10, 1/50, 1/32, 1/64-Inch-0 - 12--1-

40.00 €

1 5 jours ±0,006±0,151/32, 1/641, 5Inch/Métrique-0 - 12300-0,75-

36.00 €

1 60 jours ±0,006±0,151/50, 1/1001, 5Inch/Métrique-0 - 12--0,1-

40.00 €

1 5 jours -±0,15-1, 0,5 (des deux côtés)Métrique72-3001,2-25

55.00 €

1 5 jours ±0,006-1/8, 1/16, 1/32, 1/64-Inch-0 - 18--0,75-

69.00 €

1 60 jours ±0,006-1/50, 1/100, 1/32, 1/64-Inch-0 - 18--0,813-

66.00 €

1 60 jours ±0,006-1/10, 1/100, 1/32, 1/64-Inch-0 - 18--0,813-

55.00 €

1 5 jours ±0,006±0,151/32, 1/641, 5Inch/Métrique-0 - 18--0,813-

55.00 €

1 60 jours -±0,15-1, 0,5 (des deux côtés)Métrique130-4501,2-30

72.00 €

1 60 jours ±0,008-1/8, 1/16, 1/32, 1/64-Inch-0 - 24--1,18-

92.00 €

1 60 jours ±0,008-1/50, 1/100, 1/32, 1/64-Inch-0 - 24--0,813-

76.00 €

1 60 jours ±0,008-1/10, 1/100, 1/32, 1/64-Inch-0 - 24--0,813-

76.00 €

1 60 jours ±0,008±0,21/32, 1/641, 5Inch/Métrique-0 - 24600-0,813-

76.00 €

1 5 jours -±0,2-1, 0,5 (des deux côtés)Métrique175-6001,2-30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Accessoire

Assistance technique