Réglet en acier flexible, Inche/Métrique (182-206)

Réglet en acier flexible, Inche/Métrique 182-206

Détails du produit:

Référence fabricant: 182-206

Marque: MITUTOYO

Prix: 19.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Précision: ±0,006 inch

Précision: ±0,15 mm

Lecture: 1/50, 1/100 inch

Capacité: 0 - 6 inch

Largeur: 0,5 inch


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

182-206

Référence pièce
182-206
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision
(inch)
Précision
(mm)
Lecture
(inch)
Capacité
(inch)
Largeur
(inch)

19.00 €

1 5 jours ±0,006±0,151/50, 1/1000 - 60,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Accessoire Graduation(mm) 1, 0,5 Unité de mesure Inch/Métrique

Vous vous trouvez sur la page de Réglet en acier flexible, Inche/Métrique, le numéro d'article est le suivant: 182-206.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 182-206.

Variantes de ce produit

Référence pièce
182-205
182-207
182-208
182-225
182-226
182-245
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Précision
(inch)
Précision
(mm)
Lecture
(inch)
Capacité
(inch)
Largeur
(inch)

19.00 €

1 5 jours ±0,006±0,151/32, 1/640 - 60,5

19.00 €

1 5 jours ±0,006±0,151/10, 1/1000 - 60,5

19.00 €

1 5 jours ±0,006±0,151/10, 1/500 - 60,5

36.00 €

1 60 jours ±0,006±0,151/32, 1/640 - 120,5

44.00 €

1 5 jours ±0,006±0,151/50, 1/1000 - 120,5

55.00 €

1 60 jours ±0,006±0,151/32, 1/640 - 180,75

Assistance technique