Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Product Type | Corps principal | Axes | 3 | Bolt-hole Circle Machining | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Coordinate System Switching | Oui | Conversion mm/inch | Oui | Affichage | LED : 7 segments/8 digits et signe +/8 caractères alphabétiques |
Error Message | Yes | Linearity Error Compensation | Yes | Lower Digit Blanking Out | Yes |
Macro Functions | Rectangular drilling and round milling newly added | Main Features | Feed speed display; taper machining function; tool data; multiPoint compensation; scale check function; calculation function | Poids(kg) | 1,33 |
Measurement Direction Setting | Yes | Memory Backup | Yes | mm/inch Conversion | Yes |
Operation Temperature(°C) | 0 - 45 | Output (Optional) | RS-232C / USB | Pitch Machinig | Yes |
Remarques | Le KA-200 3 axes et 2 axes ont les mêmes dimensions. | Résolution | Avec AT100 : 0,05 - 0,0001 mm Avec AT715: 0,01 - 0,001 mm | Resolution Setting | Yes |
Scale Reference Points | Yes | Smoothing | Yes | Zero Approach Function (Incremental Mode) | Yes |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions(mm)
Number of Axis Ports
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles