Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Poids (kg) | Capacité (mm) | Résolution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
478.95 € | 1 | 60 jours | 3,5 | 0,7 | 100 | 0,001 / 0,005 (Permutable par compteur) | |||
478.95 € | 1 | 60 jours | 3,5 | 0,75 | 150 | 0,001 / 0,005 (Permutable par compteur) | |||
480.26 € | 1 | 60 jours | 3,5 | 0,8 | 200 | 0,001 / 0,005 mm (commutable avec compteur KA) | |||
480.26 € | 1 | 60 jours | 3,5 | 0,85 | 250 | 0,001 / 0,005 mm (commutable avec compteur KA) | |||
482.89 € | 1 | 60 jours | 3,5 | 0,9 | 300 | 0,001 / 0,005 (Permutable par compteur) | |||
476.32 € | 1 | 60 jours | 3,5 | 0,95 | 350 | 0,001 / 0,005 (Permutable par compteur) | |||
492.11 € | 1 | 60 jours | 3,5 | 1 | 400 | 0,001 / 0,005 mm (commutable avec compteur KA) | |||
496.05 € | 1 | 60 jours | 3,5 | 1,05 | 450 | 0,001 / 0,005 (Permutable par compteur) | |||
509.21 € | 1 | 60 jours | 3,5 | 1,1 | 500 | 0,001 / 0,005 (Permutable par compteur) | |||
513.16 € | 1 | 60 jours | 3,5 | 1,2 | 600 | 0,001 / 0,005 (Permutable par compteur) | |||
523.68 € | 1 | 60 jours | 3,5 | 1,3 | 700 | 0,001 / 0,005 mm (commutable avec compteur KA) | |||
527.63 € | 1 | 60 jours | 3,5 | 1,4 | 800 | 0,001 / 0,005 (Permutable par compteur) | |||
603.95 € | 1 | 60 jours | 5 | 1,65 | 1000 | 0,001 / 0,005 (Permutable par compteur) | |||
627.63 € | 1 | 60 jours | 5 | 1,75 | 1100 | 0,001 / 0,005 (Permutable par compteur) | |||
652.63 € | 1 | 60 jours | 5 | 1,85 | 1200 | 0,001 / 0,005 mm (commutable avec compteur KA) | |||
722.37 € | 1 | 60 jours | 5 | 2,05 | 1400 | 0,001 / 0,005 (Permutable par compteur) | |||
806.58 € | 1 | 60 jours | 5 | 2,25 | 1600 | 0,001 / 0,005 (Permutable par compteur) | |||
865.79 € | 1 | 60 jours | 5 | 2,35 | 1700 | 0,001 / 0,005 mm (commutable avec compteur KA) | |||
910.53 € | 1 | 60 jours | 5 | 2,45 | 1800 | 0,001 / 0,005 (Permutable par compteur) | |||
1,381.58 € | 1 | 60 jours | 5 | - | 2000 | 0,001 / 0,005 mm (commutable avec compteur KA) | |||
1,486.84 € | 1 | 60 jours | 5 | 2,85 | 2200 | 0,001 / 0,005 mm (commutable avec compteur KA) | |||
1,764.47 € | 1 | 60 jours | 7 | 3,05 | 2400 | 0,001 / 0,005 mm (commutable avec compteur KA) | |||
1,817.11 € | 1 | 60 jours | 7 | 3,15 | 2500 | 0,001 / 0,005 mm (commutable avec compteur KA) | |||
1,872.37 € | 1 | 60 jours | 7 | 3,25 | 2600 | 0,001 / 0,005 mm (commutable avec compteur KA) | |||
2,214.47 € | 1 | 60 jours | 7 | 3,65 | 3000 | 0,001 / 0,005 mm (commutable avec compteur KA) |
Loading...
Product Type | Corps principal | Précision | 100 à 500 mm ±5 µm 600 à 1800 mm ±7 µm 2000 à 3000 mm ±10 µm | Max. Drive Speed(m/min) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de mesure | Système à induction électromagnétique | Période du signal de sortie(µm) | 20 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Poids(kg)
Capacité(mm)
Résolution
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles