Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
539-215-40
Length(m) | 3.5 | Product Type | Corps principal | Précision | High-accuracy type (3+3L/1000) µm, L = Effective range (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de câble(m) | 3,5 | Dust/Water Protection Level | IP53 | Effective Length(mm) | 800 |
Poids(kg) | 1,4 | Max. Drive Speed(m/min) | 120 | Signal de sortie | 2 signaux sinusoïdaux déphasés de 90° |
Capacité(mm) | 800 | Scale Reference Points | 50 mm | Période du signal de sortie(µm) | 20 |
Vous vous trouvez sur la page de Règle de visualisation Linear Scale AT113, le numéro d'article est le suivant: 539-215-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 539-215-40.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles