Linear Scale AT103

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
539-133-30
539-133-40
539-134-30
539-134-40
539-135-30
539-135-40
539-136-30
539-136-40
539-137-30
539-138-30
539-139-30
539-140-30
539-141-30
539-142-30
539-143-30
539-144-30
539-145-30
539-146-30
539-147-30
539-148-30
539-149-30
539-150-30
539-151-30
539-152-30
539-153-30
539-154-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length
(m)
Précision Longueur de câble
(m)
Effective Length
(mm)
Poids
(kg)
Max. Drive Speed
(m/min)
Signal de sortie Capacité
(mm)
Scale Reference Points

1,727.63 €

1 60 jours 5100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)516005,11202 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°1600every 50 mm

2,246.05 €

1 60 jours 5(3+3L/1000) µm, L = Effective range (mm)516005,1up to 1202 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°160050 mm

1,934.21 €

1 60 jours 5100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)517005,31202 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°1700every 50 mm

2,373.68 €

1 60 jours 5(3+3L/1000) µm, L = Effective range (mm)517005,3up to 1202 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°170050 mm

2,053.95 €

1 60 jours 5100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)518005,51202 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°1800every 50 mm

2,519.74 €

1 60 jours 5(3+3L/1000) µm, L = Effective range (mm)518005,5up to 1202 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°180050 mm

2,190.79 €

1 60 jours 5100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)5200061202 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°2000every 50 mm

2,688.16 €

1 60 jours 5(3+3L/1000) µm, L = Effective range (mm)520006up to 1202 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°200050 mm

2,336.84 €

1 60 jours 5100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)522006,41202 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°2200every 50 mm

2,352.63 €

1 60 jours 7100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)724007,11202 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°2400every 50 mm

2,494.74 €

1 60 jours 7100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)725007,31202 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°2500every 50 mm

2,640.79 €

1 60 jours 7100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)726007,51202 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°2600every 50 mm

2,777.63 €

1 60 jours 7100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)728007,91202 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°2800every 50 mm

2,921.05 €

1 60 jours 7(5+5L°/1000) µm730008,31202 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°3000every 50 mm

5,359.21 €

1 60 jours 10100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)10325010,8502 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°3250every 50 mm

5,682.89 €

1 60 jours 10100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)10350011,4502 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°3500every 50 mm

6,006.58 €

1 60 jours 10100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)10375012502 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°3750every 50 mm

6,327.63 €

1 60 jours 10100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)10400012,6502 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°4000every 50 mm

6,650.00 €

1 60 jours 10100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)10425013,2502 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°4250every 50 mm

6,973.68 €

1 60 jours 10100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)10450013,8502 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°4500every 50 mm

7,296.05 €

1 60 jours 15100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)15475015,2502 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°4750every 50 mm

7,618.42 €

1 60 jours 15100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)15500015,850Two 90° phased-shifted sinusoidal signals500050 mm

7,939.47 €

1 60 jours 15100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)15525016,450Two 90° phased-shifted sinusoidal signals525050 mm

8,265.79 €

1 60 jours 15100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)1555001750Two 90° phased-shifted sinusoidal signals550050 mm

8,585.53 €

1 60 jours 15100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)15575017,6502 signaux sinusoïdaux déphasés à 90°575050 mm

8,909.21 €

1 60 jours 15100 to 3000 mm (5+5L/1000) µm, 3250 to 6000 mm (5+8L/1000) µm, L = Effective range (mm)15600018,2502 signaux sinusoïdaux déphasés à 90°600050 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Corps principal Dust/Water Protection Level IP53 Période du signal de sortie(µm) 20

Assistance technique