Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
187-902-10 |
187-904-10 |
187-906-10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angles des bords de la règle (degree) | Longueur de la règle (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
422.00 € | 1 | 5 jours | 60°, 45°, 30° edges | 6, 12 | |||
300.00 € | 1 | 60 jours | 60°, 45° edges | 6 | |||
315.00 € | 1 | 5 jours | 60°, 45° edges | 12 |
Loading...
Product Type | Rapporteur | Lecture | 5 ' (0° - 90° - 0°) | Unité de mesure | Inch |
---|
Configurer
Propriétés de base
Angles des bords de la règle(degree)
Longueur de la règle(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles