Rapporteur d'angle universel Digimatic (Numéros de référence)

Rapporteur d'angle universel Digimatic
Avec sortie de donnéesLe rapporteur d'angle universel permet une lecture sûre grâce à un affichage numérique facilement lisible. Coupure automatique après 10 minutes, réglage simple via des points de référence fixes. La règle de mesure est ajustable sur toute sa longueur. Avec étrier pour trusquins, Série 192.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
187-501
187-502
187-551
187-552
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la règle
(inch)
Blade Length
(mm)
Unité de mesure Poids
(g)

1,117.89 €

1 5 jours -150Métrique624

1,158.16 €

1 5 jours -300Métrique662

1,121.45 €

1 5 jours 6-Inch/Métrique624

1,158.16 €

1 5 jours 12-Inch/Métrique662

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Rapporteur Durée de vie la pile Environ 2000 heures DATA/HOLD Oui
Sortie de données Oui Résolution 1' (0,01°) Affichage LCD avec hauteur de caractère de 6,5
Marche/Arrêt Oui Alimentation 1 pile CR-2032 PRESET (présélection) 2 valeurs Oui
Répétabilité  1' (0.01°) Réglage ZERO Oui

Assistance technique