broche munie de méplat

broche munie de méplat
broche munie de méplat série opti-fix. En connexion avec les blocs de serrage, celà peut être utilisé comme un élément de fixation directe de la pièce pour un positionnement libre.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K550301
K550302
K550303
K551915
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Description Poids
(g)

23.68 €

1 5 jours Broche munie de méplat série Opti-Fix.S'utilise avec un bloc de maintien pour supporter un plan. L = 60 mm15

23.68 €

1 5 jours Broche munie de méplat série Opti-Fix.S'utilise avec un bloc de maintien pour supporter un plan. L = 80 mm25

23.68 €

1 60 jours Broche munie de méplat série Opti-Fix.S'utilise avec un bloc de maintien pour supporter un plan. L = 100 mm20

39.08 €

1 60 jours Broche étagée série Opti-Fix.S'utilise en complément d'un bloc de maintien comme élément de fixation directe de la pièce et permet un positionnement libre de pièces de très petites dimensions.12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Accessoire Unités 1

Assistance technique