Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K550998 |
K550999 |
K551003 |
K551004 |
K551005 |
K551006 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
159.87 € | 1 | 5 jours | Paire d'embouts interchangeables pour pince complète opti-fix K551019.Pour la fixation de petites pièces, l'utilisation de différentes paires d'embouts permet l'extension de la fixation à un prix raisonnable. Plage de fixation ø 4 mm - ø 5 mm | |||
159.87 € | 1 | 60 jours | Paire d'embouts interchangeables pour pince complète opti-fix K551019.Pour la fixation de petites pièces, l'utilisation de différentes paires d'embouts permet l'extension de la fixation à un prix raisonnable. Plage de fixation ø 0,5 mm - ø 2 mm | |||
159.87 € | 1 | 60 jours | Paire d'embouts interchangeables pour pince complète opti-fix K551019.Pour la fixation de petites pièces, l'utilisation de différentes paires d'embouts permet l'extension de la fixation à un prix raisonnable. Plage de fixation ø 2 mm - ø 3 mm | |||
159.87 € | 1 | 5 jours | Paire d'embouts interchangeables pour pince complète opti-fix K551019.Pour la fixation de petites pièces, l'utilisation de différentes paires d'embouts permet l'extension de la fixation à un prix raisonnable. Plage de fixation ø 3 mm - ø 4 mm | |||
159.87 € | 1 | 5 jours | Paire d'embouts interchangeables pour pince complète opti-fix K551019.Pour la fixation de petites pièces, l'utilisation de différentes paires d'embouts permet l'extension de la fixation à un prix raisonnable. Plage de fixation ø 4 mm - ø 5 mm | |||
159.87 € | 1 | 5 jours | Paire d'embouts interchangeables pour pince complète opti-fix K551019.Pour la fixation de petites pièces, l'utilisation de différentes paires d'embouts permet l'extension de la fixation à un prix raisonnable. Plage de fixation ø 5 mm - ø 6 mm |
Loading...
Product Type | Accessoire | Poids(g) | 5 | Unités | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Description
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles