Opti-set

Opti-set
Kit constitué de 26 éléments, idéal pour la construction d'un cadre de maintien de 200 x 100 mm pour des pièces à géométrie complexe. Sa fixation sur la table de la machine de mesure peut se faire à l'aide de supports, de ventouses ou de brides magnétiques, à commander séparément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K550298
K551056
K551057
K551058
K551059
K551060
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Description Poids
(g)
Unités

1,287.24 €

1 5 jours Ce kit de fixation modulaire opti-fix, composé de 16 éléments qui peuvent être utilisés pour la construction d'un cadre rond de diamètre 190 mm. Il contient des éléments de fixation comme des plaques d'adaptation pour le montage sur un cadre basique du système opti-fix rail. Sa fixation sur la table de la machine peut se faire à l'aide de supports, ventouses ou de brides magnétiques, à commander séparément.45015

1,032.63 €

1 5 jours Ce kit de fixation modulaire opti-fix, composé de 16 éléments qui peuvent être utilisés pour la construction d'un système de rail simple avec une longueur de 250 mm, pour la fixation de pièces à géométrie simple. Sa fixation sur la table de la machine peut se faire à l'aide de supports, ventouses ou de brides magnétiques, à commander séparément.87516

1,584.47 €

1 5 jours Ce kit de fixation modulaire opti-fix, composé de 26 éléments qui peuvent être utilisés pour la construction d'un cadre basique avec une dimesnion de 200 x 100 mm, pour la fixation de pièces à géométrie simple. Sa fixation sur la table de la machine peut se faire à l'aide de supports, ventouses ou de brides magnétiques, à commander séparément.109026

1,855.66 €

1 5 jours Ce kit de fixation modulaire opti-fix, composé de 23 éléments qui peuvent être utilisés pour la construction d'un cadre avec une dimension de 250 x 200 mm, pour la fixation de pièces à géométrie simple. Sa fixation sur la table de la machine peut se faire à l'aide de supports, ventouses ou de brides magnétiques, à commander séparément.139023

3,504.08 €

1 5 jours Ce kit de fixation modulaire opti-fix, composé de 51 éléments qui peuvent être utilisés pour la construction d'un cadre avec une dimension de 400 x 250 mm, pour la fixation de pièces à géométrie complexe. Sa fixation sur la table de la machine peut se faire à l'aide de supports, ventouses ou de brides magnétiques, à commander séparément.30051

6,800.92 €

1 5 jours Ce kit de fixation modulaire opti-fix, composé de 115 éléments qui peuvent être utilisés pour la construction d'un cadre avec une dimension de 400 x 250 mm, pour la fixation de pièces à géométrie complexe. Sa fixation sur la table de la machine peut se faire à l'aide de supports, ventouses ou de brides magnétiques, à commander séparément.800115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Accessoire

Assistance technique