Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K550185 |
K550860 |
K550881 |
K550882 |
K550883 |
K550884 |
K550885 |
K550886 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Description | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79.34 € | 1 | 60 jours | Support de fixation, série opti-fix.Pour le montage de profilés basiques ou de cadres sur des appareils de mesure. Gamme de fixation 33 mm - 35 mm Modèles spécifiques disponibles sur demande. | 34 | |||
79.34 € | 1 | 5 jours | Support de fixation, série opti-fix.Pour le montage de profilés basiques ou de cadres sur des appareils de mesure. Gamme de fixation 24 mm - 26 mm Modèles spécifiques disponibles sur demande. | 30 | |||
84.08 € | 1 | 5 jours | Support de fixation, série opti-fix.Pour le montage de profilés basiques ou de cadres sur des appareils de mesure. Gamme de fixation 36 mm - 38 mm Modèles spécifiques disponibles sur demande. | 61 | |||
84.08 € | 1 | 5 jours | Support de fixation, série opti-fix.Pour le montage de profilés basiques ou de cadres sur des appareils de mesure. Gamme de fixation 39 mm - 41 mm Modèles spécifiques disponibles sur demande. | 35 | |||
95.92 € | 1 | 5 jours | Support de fixation, série opti-fix.Pour le montage de profilés basiques ou de cadres sur des appareils de mesure. Gamme de fixation 62 mm - 67 mm Modèles spécifiques disponibles sur demande. | 60 | |||
90.00 € | 1 | 60 jours | Support de fixation, série opti-fix.Pour le montage de profilés basiques ou de cadres sur des appareils de mesure. Gamme de fixation 44 mm - 49 mm Modèles spécifiques disponibles sur demande. | 10 | |||
107.76 € | 1 | 5 jours | Support de fixation, série opti-fix.Pour le montage de profilés basiques ou de cadres sur des appareils de mesure. Gamme de fixation 82 mm - 87 mm Modèles spécifiques disponibles sur demande. | 50 | |||
79.34 € | 1 | 60 jours | Support de fixation, série opti-fix.Pour le montage de profilés basiques ou de cadres sur des appareils de mesure. Gamme de fixation 20 mm - 22 mm Modèles spécifiques disponibles sur demande. | 35 |
Loading...
Product Type | Accessoire | Filetage 1 | M6 | Unités | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Description
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles