Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K551233
Product Type | Accessoire | Description | Fixation modulaire eco-fix/opti-fix qui peut être utilisée pour un bridage sur, flexible et répétable sur une large variété de pièces. La vitre insérée dans la plaque de base makes la rend facile à utiliser avec un système optique avec éclairage du contour. Livraison:Elements du système basic eco-fix .Elements basic opti-fix.Plaque de base 250 mm x 250 mm avec filetage M6 grille 12.5 mm partie vitrée 160 mm x 160 mm. | Poids(g) | 1090 |
---|---|---|---|---|---|
Unités | 45 |
Vous vous trouvez sur la page de Eco-fix Kit Opti, le numéro d'article est le suivant: K551233.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K551233.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles