Rail de guidage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K550210
K550835
K550836
K550838
K550854
K550857
K550859
K550861
K550920
K550991
K550992
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Description Poids
(g)

190.66 €

1 5 jours Opti-fix Rail de guidage pour la construction de cadres simples. L = 400 mm Longueurs spécifiques disponibles sur demande.205

180.00 €

1 5 jours Opti-fix Rail de guidage. avec mortaise pour la construction de cadres simples. L = 240 mm Longueurs spécifiques disponibles sur demande.105

187.11 €

1 5 jours Opti-fix Rail de guidage. avec mortaise pour la construction de cadres simples. L = 250 mm Longueurs spécifiques disponibles sur demande.110

94.74 €

1 5 jours Opti-fix Rail de guidage. avec mortaise pour la construction de cadres simples. L = 100 mm Longueurs spécifiques disponibles sur demande.45

121.97 €

1 60 jours Opti-fix Rail de guidage pour la construction de cadres simples. L = 250 mm Longueurs spécifiques disponibles sur demande.110

95.92 €

1 5 jours Opti-fix Rail de guidage pour la construction de cadres simples. L = 200 mm Longueurs spécifiques disponibles sur demande.165

150.39 €

1 5 jours Opti-fix Rail de guidage. avec mortaise pour la construction de cadres simples. L = 200 mm Longueurs spécifiques disponibles sur demande.85

61.58 €

1 5 jours Opti-fix Rail de guidage pour la construction de cadres simples. L = 100 mm Longueurs spécifiques disponibles sur demande.45

368.29 €

1 5 jours Opti-fix Rail de guidage. avec mortaise pour la construction de cadres simples. L = 500 mm Longueurs spécifiques disponibles sur demande.230

281.84 €

1 5 jours Opti-fix Rail de guidage. avec mortaise pour la construction de cadres simples. L = 400 mm Longueurs spécifiques disponibles sur demande.190

243.95 €

1 5 jours Opti-fix Rail de guidage pour la construction de cadres simples. L = 500 mm Longueurs spécifiques disponibles sur demande.220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Accessoire Unités 1

Assistance technique