Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
011358 |
011359 |
011360 |
011533 |
7031-10 |
7032-10 |
7033-10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Réglage fin | Poids (kg) | Canon du comparateur Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523.68 € | 1 | 60 jours | 58,5 | 50 | 55 | Oui - 1,3 mm/rotation | 1,55 | 8 mm, queue d'aronde | |||
576.32 € | 1 | 60 jours | 58,5 | 50 | 55 | Oui - 1,3 mm/rotation | 1,85 | 8 mm, queue d'aronde | |||
681.58 € | 1 | 60 jours | 73 | 50 | 55 | Oui - 1,3 mm/rotation | 2,1 | 8 mm, queue d'aronde | |||
419.74 € | 1 | 60 jours | 36 | 30 | 35 | Oui - 1,3 mm/rotation | 0,45 | 8 mm, queue d'aronde | |||
438.00 € | 1 | 5 jours | 36 | 30 | 36 | avec réglage fin +-4° | 0,59 | 6, 8, 9,53 mm | |||
461.00 € | 1 | 5 jours | 59 | 50 | 55 | avec réglage fin +-4° | 1,6 | 6, 8, 9,53 mm | |||
499.00 € | 1 | 5 jours | 59 | 50 | 55 | avec réglage fin +-4° | 1,75 | 6, 8, 9,53 mm |
Loading...
Product Type | Colonne magnétique (type de bras) | Dovetail Groove Y/N | Disponible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Magnet width(mm)
Magnet Depth(mm)
Magnet Height(mm)
Réglage fin
Poids(kg)
Canon du comparateur Ø
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles