Bras magnétique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63AAA670
7010S-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dovetail Groove Y/N Magnet width
(mm)
Magnet Depth
(mm)
Magnet Height
(mm)
Réglage fin Poids
(kg)
Canon du comparateur Ø

243.00 €

1 60 jours Disponible363035Oui - 1,3 mm/rotation0,478 mm, queue d'aronde

106.00 €

1 5 jours -595055Aucun1,384 mm, 9,53 mm, 8 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Colonne magnétique (type de bras)

Assistance technique