Support magnétique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7015-10

Référence pièce
7015-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

110.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Colonne magnétique (type de bras) Magnet width(mm) 59 Magnet Depth(mm) 50
Magnet Height(mm) 55 Réglage fin avec réglage fin +-4° Poids(kg) 1,37
Canon du comparateur Ø 3/8"/9,53 mm, 6 et 8 mm

Vous vous trouvez sur la page de Support magnétique, le numéro d'article est le suivant: 7015-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7015-10.

Assistance technique