Bride magnétique réglable

Bride magnétique réglable
Bride magnétique réglable série opti-fix. Pour montage facile et rapide de systèmes opti-fix avec support magnétique. Montage et démontage facile des fixations opti-fix. Ajustable suivant la dimension de la table des appareils de mesure. Alésage M6 Longueur ajustable L = 7,5 mm
-25 mm. Longueurs spécifiques sur demande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K550325
K550989
K551063
K551296
K551297
K551316
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Alésage Ø a
(mm)
Description Longueur 1
(mm)
Poids
(g)
Extérieur Ø a
(mm)
Rayon
(mm)
Unités

207.24 €

1 60 jours --Bride magnétique réglable L = 20 H = 41,5 mm;Pour une fixation rapide et facile des systèmes opti-fix grâce à des aimants200---

213.16 €

1 5 jours Vision8Bride magnétique réglable série opti-fix. Pour montage facile et rapide de systèmes opti-fix avec support magnétique. Montage et démontage facile des fixations opti-fix. Ajustable suivant la dimension de la table des appareils de mesure.Alésage M6Longueur ajustable L = 7,5 mm - 25 mm. Longueurs spécifiques sur demande7,5 - 25136R95,01

207.24 €

1 5 jours --Bride magnétique réglable L= 25 H = 27,5 mmPour une fixation rapide et facile des systèmes opti-fix grâce à des aimants.250---

207.24 €

1 60 jours --Bride magnétique réglable L = 35 H = 41,5 mmPour une fixation rapide et facile des systèmes opti-fix grâce à des aimants.350---

207.24 €

1 60 jours --Bride magnétique réglable L = 25 H = 41,5 mmPour une fixation rapide et facile des systèmes opti-fix grâce à des aimants.250---

207.24 €

1 60 jours --Bride magnétique réglable L = 20 H = 27,5 mmPour une fixation rapide et facile des systèmes opti-fix grâce à des aimants.200---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Porte-outils aimanté

Assistance technique