Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
811-331-10 |
811-332-10 |
811-335-10 |
811-335-11 |
811-336-10 |
811-336-11 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions (L x P x H) (mm) | Affichage | Poids (kg) | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640.66 € | 1 | 5 jours | 188 x 68 x 35 | Analogique | 0,32 | HH-331 | |||
1,101.32 € | 1 | 5 jours | 193 x 60 x 29,5 | Digimatic | 0,31 | HH-332 | |||
640.66 € | 1 | 5 jours | 146 x 68 x 34 | Analogique | 0,3 | HH-335 | |||
640.66 € | 1 | 5 jours | 146 x 68 x 34 | Analogique | 0,27 | HH-335-01 | |||
1,101.32 € | 1 | 5 jours | 151 x 60 x 28,5 | Digimatic | 0,29 | HH-336 | |||
1,101.32 € | 1 | 5 jours | 151 x 60 x 28,5 | Digimatic | 0,26 | HH-336-01 |
Loading...
Product Type | Numérique | Câble de connexion pour | Série HH-300 | DP-1VA (264-505) | 959149 |
---|---|---|---|---|---|
IT-016U 264-016-10 Hardmatic Table | 937387 | Connecteur | Plat | USB-ITN | 06AFM380F |
U-WAVE-T | 02AZD790E |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions (L x P x H)(mm)
Affichage
Poids(kg)
Modèle
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles