Pénétrateur à bille pour test

Pénétrateur à bille pour test
Pénétrateurs pour test de dureté Rockwell. Comme interface entre machine et matériau, le pénétrateur doit être d'une qualité irréprochable. Ainsi Mitutoyo utilise les meilleurs pénétrateurs diamant.
Les pénétrateurs sont étalonnés suivant les nomrmes DAkkS et ISO 17025. Le constant développement des sécurités de nos partenaires en étalonnage permet d'atteindre un niveau de qualité jamais atteint. Les pénétrateurs diamant Rockwell sont certifiés DAkkS et suivant les normes DIN EN ISO 6508-2 et ASTM E18.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11AAD733
11AAD734
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

219.74 €

1 5 jours

219.74 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Contrôle de la dureté Matériau acier Type Pénétrateur à bille

Assistance technique