Règle à fil

Règle à fil
Les règles conviennent particulièrement pour vérifier la planéité des surfaces. Arête de mesure trempée, rectifiée et finement rodée, en acier spécial. avec isolant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
528-100
528-101
528-102
528-103
528-104
528-105
528-106
528-107
528-110
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section
(mm)
Longueur
(mm)
Poids
(g)

50.00 €

1 5 jours 25 x 65040

51.00 €

1 5 jours 25 x 67550

53.00 €

1 5 jours 25 x 610060

68.00 €

1 5 jours 25 x 6150100

88.00 €

1 5 jours 25 x 6200190

170.00 €

1 5 jours 32 x 7300370

270.00 €

1 5 jours 40 x 84001080

358.00 €

1 5 jours 50 x 105001400

62.00 €

1 5 jours 25 x 612580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Testeur de dureté de surface Précision DIN 874-2 Profil biseauté avec angle(degree) 60

Assistance technique