Vise (K551223)

Vise K551223

Détails du produit:

Référence fabricant: K551223

Marque: MITUTOYO

Prix: 470.11

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Hauteur 1: 25 mm

Longueur 1: 75 mm

Filetage: M6

Filetage 1: M6

Unités: 1


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K551223

Référence pièce
K551223
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur 1
(mm)
Longueur 1
(mm)
Filetage Filetage 1 Unités Poids
(g)
Application

470.11 €

1 5 jours 2575M6M61122CMM

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données

Vous vous trouvez sur la page de Vise, le numéro d'article est le suivant: K551223.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K551223.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K551078
K551334
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur 1
(mm)
Longueur 1
(mm)
Filetage Filetage 1 Unités Poids
(g)
Application

2,015.79 €

1 5 jours -165--1920CMM

362.37 €

1 60 jours -------

Assistance technique