U-WAVE fit Bluetooth, IP67 Type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
264-624
264-626
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alimentation Dimensions (L x P x H)
(mm)
Modèle

185.00 €

1 5 jours Pile CR2032 x 1 pcs.56 x 30,4 x 11,5U-Wave-TCB

185.00 €

1 5 jours Batterie CR2032 x 1 pc.41,9 x 38,8 x 12,9U-Wave-TMB

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Durée de vie la pile WIN 10: env. 3 mois Distance de communication Approx.16 m (sans obstacle), 10 m (environnement d'usine)
Fréquence de communication Bande 2,4 GHz Communication avec instrument de mesure Digimatic (6 digits), Digimatic 2 (8 digits) identification automatique Confirmation entrée de données LED
Système d'exploitation compatible Windows 10, Android, iOS Sortie de données 3,2 mW (5 dBm) ou moins (classe 2) Protocole de communication sans fil Énergie faible
Poids(g) 20

Assistance technique