Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
264-625 |
264-627 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alimentation | Dimensions (L x P x H) (mm) | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.00 € | 1 | 5 jours | Pile CR2032 x 1 pc. | 56 x 30,4 x 11,5 | U-Wave-TCB | |||
185.00 € | 1 | 5 jours | Batterie CR2032 x 1 pc. | 41,9 x 38,8 x 12,9 | U-Wave-TMB |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Durée de vie la pile | WIN 10: env. 3 mois | Distance de communication | Approx.16 m (sans obstacle), 10 m (environnement d'usine) |
---|---|---|---|---|---|
Fréquence de communication | Bande 2,4 GHz | Communication avec instrument de mesure | Digimatic (6 digits), Digimatic 2 (8 digits) identification automatique | Confirmation entrée de données | Buzzer et LED (vert, rouge, orange) |
Système d'exploitation compatible | Windows 10, Android, iOS | Sortie de données | 3,2 mW (5 dBm) ou moins (classe 2) | Protocole de communication sans fil | Énergie faible |
Poids(g) | 20 |
Configurer
Propriétés de base
Alimentation
Dimensions (L x P x H)(mm)
Modèle
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles