U-WAVE Fit

U-WAVE Fit
Emetteurs compacts.
Distance de transfert de données jusqu’à 20 m.Exportation facile des données vers Excel® (non fourni) ou d’autres applications à l’aide d’un logiciel d’interface.
L’émetteur confirme le transfert des données par un signal sonore ou un signal LED rouge / vert.
Faible consommation d’énergie: 400 000 transmissions de données avec une seule pile.Compatibles avec tous les pieds à coulisse et micromètres Mitutoyo Digimatic avec sortie de données et récepteurs U-Wave existants.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02AZD730G
02AZD810D
02AZD880G
264-620
264-621
264-622
264-623
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alimentation Durée de vie la pile Distance de communication Fréquence de communication Confirmation entrée de données Fonctions Instruments de mesure Instruments de mesure
(mm)
Système d'exploitation compatible Remarques Sortie de données Poids
(g)

187.00 €

1 5 jours Pile CR2032Approx. 400000 transmissionsEnviron 20 mBande 2,4 GHz (2,405-2,475 GHz, 15 canaux, 5 MHz intervalle)LED-Comparateur, micromètre 3 points, PAC carbone, trusquin, colonne...-Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11IP672,5 mW-

371.00 €

1 5 jours USB-Environ. 20 m2,4 GHz bande  (2,405-2,475 GHz, 15 canaux (intervalle 5 MHz)-Réception de données de mesure (commande d' annulation, commande d'erreur). Avertissement de chute du niveau de tension d' entrée via USB--Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), “Data Collection Macro” for MS Excel (to be used in U-WAVEPAK) does not support MS Excel of 64bit edition.Récepteur U-Wave + logiciel1 mW130

187.00 €

1 5 jours CR2032Approx. 400000 transmissionsEnviron 20 mBande 2,4 GHz (2,405-2,475 GHz, 15 canaux, 5 MHz intervalle)Signal sonore et LED-Comparateur, micromètre 3 points, PAC carbone, trusquin, colonne...-Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11-2,5 mW-

185.00 €

1 5 jours Pile CR2032 (1 pc)environ 400.000 transmissions20 mètres maximumBande 2,4 GHz (2,405-2,475 GHz, 15 canaux, 5 MHz intervalle)LED--100. 150. 200. 300 / IP67 caliper/standard caliperWindows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11IP672,5 mW-

185.00 €

1 5 jours Pile CR2032 (1 pc)environ 400.000 transmissions20 mètres maximumBande 2,4 GHz (2,405-2,475 GHz, 15 canaux, 5 MHz intervalle)Buzzer/LED-Pac IP67/std 100/150/200/300 mm100. 150. 200. 300 / IP67 caliper/standard caliperWindows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11-2,5 mW-

185.00 €

1 5 jours Pile CR2032  (1pc)environ 400.000 transmissions20 mètres maximumBande 2,4 GHz (2,405-2,475 GHz, 15 canaux (5 MHz intervalle)LED-Micromètre IP max 300 mm, comparateur IP-Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11IP672,5 mW-

185.00 €

1 5 jours Pile CR2032 (1 pc)environ 400.000 transmissions20 mètres maximumBande 2,4 GHz (2,405-2,475 GHz, 15 canaux (5 MHz intervalle)Buzzer/LED---Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11-2,5 mW-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Communication avec instrument de mesure Digimatic (6 digits), Digimatic 2 (8 digits) identification automatique Vitesse de communication kbps(kbps) 250
Protocole de communication sans fil Propriétaire (2,4 GHz par spécification Originale basée sur la norme IEEE 802.15.4)

Assistance technique