Interface Digimatic-USB

Interface Digimatic-USB
Cette interface USB permet de connecter un appareil de mesure DIGIMATIC à une interface USB de PC pour recevoir des données.
Interface via le buffer/clavier pour l'intégration des données Digimatic dans les programmes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

264-020

Référence pièce
264-020
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

259.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation 5 V depuis l' USB Entrée données 1 x Digimatic (HID)
Sortie données Port COM virtuel USB (VCP) possible avec le driver USB-ITPAK.  Voir les téléchargements sur www.mitutoyo.fr.Signal clavier USB (HID). Dimensions (L x P x H)(mm) 38 x 64 x 21 Adap. pédale Oui
Système d'exploitation compatible Windows® 10.0 (64.0bit) Poids(g) 54

Vous vous trouvez sur la page de Interface Digimatic-USB, le numéro d'article est le suivant: 264-020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 264-020.

Assistance technique