Timerbox

Timerbox
Transfert des résultats de mesure à commande temporelleBoîtier Timerbox à brancher sur le connecteur de pédale de validation d'une interface Mitutoyo pour le déclenchement du transfert de données selon un intervalle défini.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

63AAA107

Référence pièce
63AAA107
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

554.21 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Interrupteur Alimentation Adaptateur secteur 10 V 120 mA ou 5V USB Dimensions (L x P x H)(mm) 55 x 58 x 31
Poids(g) 84

Vous vous trouvez sur la page de Timerbox, le numéro d'article est le suivant: 63AAA107.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 63AAA107.

Assistance technique