Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K651165 |
K651166 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tableau de description du système de protocole | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.53 € | 1 | 5 jours | 01-M3-R2-L18,5-ML11,58-SS1,5-BS4,5 | 1,16 | 11 | |||
60.53 € | 1 | 5 jours | 01-M3-R2-L28,5-ML13,25-SS1,5-BS4,5 | 1,75 | 13 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Classe DIN de la bille 5401 | Classe 5 | Bille | Rubis |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Acier inoxydable | Matériau de la tige | Acier inoxydable | Filetage | M3 |
Alésage d'Outil Diamètre(mm) | 1,3 |
Configurer
Propriétés de base
Tableau de description du système de protocole
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles