Stylet M4 bille rubis, Tige céramique

Stylet M4 bille rubis, Tige céramique
Les stylets droits sont utilisés pour détecter les caractéristiques facilement accessibles sur la surface mesurée. Le rubis, en tant que matériau de pointe de stylet le plus dur, est le choix parfait pour la plupart des applications. Le caractère très léger et extrêmement résistant des matériaux céramique et sa faible dilatation thermique enfont le matériau idéal pour les stylets et rallonges. En raison de l'accumulation de matériau adhésif, la numérisation de surfaces en aluminium avec des pointes en rubis n'est pas recommandée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651181
K651182
K651183
K651184
K651321
K651403
K651404
K651407
K651408
K651552
K651587
K651588
K651589
K651590
K651602
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe DIN de la bille 5401 Bille Tableau de description du système de protocole Réf Hexagon Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Filetage Alésage d'Outil Diamètre
(mm)
Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

94.74 €

1 5 jours Classe 5Rubis-----M429,7336

106.71 €

1 5 jours Classe 5Rubis01-M4-R8-L50-ML50-SCER4,5-BS7-TK M4 080 07 054TM4-8054-CA-5000-7795M426,0650

101.32 €

1 5 jours Classe 5Rubis-----M429,7386

130.53 €

1 5 jours Classe 5Rubis01-M4-R8-L100-ML100-SCER4,5-BS7-TK M4 080 07 104TM4-80104-C A-5000-7796M429,14100

170.53 €

1 5 jours -----------

89.47 €

1 60 jours Classe 5Rubis01-M4-R6-L100-ML86-SCER4-BS7-TK M4 060 07 103TM4-60103-C A-5000-3712M427,7686

94.74 €

1 5 jours -----------

97.37 €

1 5 jours Classe 5Rubis---TM4-4052-CA-5003-0233M424,7333,5

88.16 €

1 60 jours Classe 5Rubis--TKM406007053-A-5000-3709M425,0939

86.45 €

1 5 jours Classe 5Rubis01-M4-R6-L75-ML63,5-SCER4,5-BS7--TM4-6078-CA-5003-2764M4-10063,5

178.82 €

1 60 jours Classe 5Rubis01-M4-R5-L100-ML83,5-SCER3,8-BS7-TK M4 050 07 102TM4-50102.5-CA-5000-9761M426,1583,5

85.26 €

1 5 jours Classe 5Rubis01-M4-R5-L50-ML33,5-SCER3,8-BS7-TK M4 050 07 052TM4-5052.5-CA-5003-0235M424,7233,5

78.39 €

1 5 jours Classe 5Rubis01-M4-R5-L75-ML78,5-SCER4-BS7-TK M4 050 07 077TM4-5077.5-CA-5003-0236M424,760,3

86.45 €

1 5 jours Classe 5Rubis01-M4-R6-L75-ML63,5-SCER4,5-BS703969450TK M4 060 07 078TM4-6078-CA-5003-4860M4-4,3463,5

104.45 €

1 60 jours Classe 5Rubis01-M4-R8-L75-ML75-SCER4,5-BS7-TK M4 080 07 079TM4-8079-CA-5003-4802M426,3875

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige Céramique

Assistance technique