Stylet carbure M4 bille carbure, Tige Acier inoxydable

Stylet carbure M4 bille carbure, Tige Acier inoxydable
Les stylets droits sont utilisés pour atteindre les caractéristiques facilement atteignables sur la surface à mesurer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651637

Référence pièce
K651637
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

144.47 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Diamètre Bille(mm) 5
Matériaux Acier inoxydable Réf Renishaw A-5000-9685 Matériau de la tige Acier inoxydable
Filetage M4 Poids(g) 7,04 Longueur Effective(mm) 49

Vous vous trouvez sur la page de Stylet carbure M4 bille carbure, Tige Acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: K651637.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651637.

Assistance technique