Stylus M3 zirconium oxide, Tige fibre de carbone

Stylus M3 zirconium oxide, Tige fibre de carbone
Les stylets droits sont utilisés pour atteindre les caractéristiques facilement atteignables sur la surface à mesurer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K650275

Référence pièce
K650275
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

154.54 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Zirconium oxide
Diamètre Bille(mm) 6 Matériaux Acier inoxydable Tableau de description du système de protocole 01-M3-Zr6-L100-ML100-SCFC4-BS4
Réf ITP TC M3 Z60 04 103 Réf Qmark TM3-60103-G-Z Réf Renishaw A-5003-5741
Matériau de la tige Fibre de carbone Filetage M3 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3
Poids(g) 2,89 Longueur Effective(mm) 100

Vous vous trouvez sur la page de Stylus M3 zirconium oxide, Tige fibre de carbone, le numéro d'article est le suivant: K650275.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K650275.

Assistance technique