Stylet M3 oxyde de zirconium, Tige carbure

Stylet M3 oxyde de zirconium, Tige carbure
Les stylets droits sont utilisés pour atteindre les caractéristiques facilement atteignables sur la surface à mesurer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651786

Référence pièce
K651786
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

111.32 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Zirconium oxide
Diamètre Bille(mm) 5 Matériaux Acier inoxydable Réf Qmark TM3-5042.5-Z
Réf Renishaw A-5004-2966 Matériau de la tige Carbure Filetage M3
Poids(g) 3 Longueur Effective(mm) 32

Vous vous trouvez sur la page de Stylet M3 oxyde de zirconium, Tige carbure, le numéro d'article est le suivant: K651786.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651786.

Assistance technique