Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Longueur 1 (mm) | Réf Qmark | Réf Renishaw | Filetage | Alésage d'Outil Diamètre (mm) | Réf Zeiss | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.50 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R3-L23,5-ML13,5-SCFC2-BTi11 | TC M5 030 11 025 | - | ATG-3025-TX | A-5555-1916 | M5 | 3,1 | 626105-0300-025 | 4 | 13,5 | |||
59.21 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R3-L32-ML22-SCFC2-BTi11 | TC M5 030 11 033 | - | ATG-3033-TX | A-5555-1847 | M5 | 3,1 | 626105-0300-033 | 3,41 | 22 | |||
62.76 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R3-L48,5-ML38,5-SCFC2-BTi11 | TC M5 030 11 050 | - | ATG-3050-TX | A-5555-0730 | M5 | 3,1 | 626105-0300-050 | 3,49 | 38,5 | |||
75.79 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R3-L56,5-ML46,5-SCFC2-BTi11 | TC M5 030 11 058 | - | ATG-3058-TX | A-5555-3806 | M5 | 3,1 | 626105-0300-058 | 3,53 | 46,5 | |||
66.32 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R4-L31,5-ML21,94-SCFC2-BTi11 | TC M5 040 11 033 | - | ATG-4033-TX | A-5555-1917 | M5 | 3,1 | 626105-0400-033 | 3,47 | 21,94 | |||
76.97 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R4-L62-ML52,44-SCFC2-BTi11 | TC M5 040 11 064 | - | ATG-4064-TX | A-5555-0731 | M5 | 3,1 | 626105-0400-064 | 3,62 | 52,44 | |||
72.24 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R5-L50,5-ML51-SCFC3,5-BTi11 | TC M5 050 11 053 | - | - | A-5555-2013 | M5 | 3,1 | - | 4,07 | 41 | |||
71.05 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R5-L47,5-ML38-SCFC3,5-BTi11 | TC M5 050 11 050 | - | ATG-5050-TX | A-5555-0732 | M5 | 3,1 | 626105-0510-050 | 4,03 | 38 | |||
72.24 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R5-L72,5-ML63-SCFC3,5-BTi11 | TC M5 050 11 075 | - | ATG-5075-TX | A-5555-0735 | M5 | 3,1 | 626105-0510-075 | 4,41 | 63 | |||
75.79 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R6-L51-ML42-SCFC3,5-BTi11 | TC M5 060 11 054 | - | ATG-6054-TX | A-5555-0733 | M5 | 3,1 | 626105-0610-054 | 4,26 | 42 | |||
116.05 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R7-L51,5-ML43-SCFC3,5-BTi11 | TC M5 070 11 055 | - | ATG-7055-TX | A-5555-0734 | M5 | 3,1 | 626105-0710-055 | 5 | 43 | |||
93.55 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R8-L59,5-ML48,38-SCFC6-BTi11 | TC M5 080 11 063 | - | ATG-8063-TX | A-5555-3807 | M5 | 3,1 | 626105-0820-063 | 6,64 | 48,38 | |||
121.97 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R8-L96-ML84,88-SCFC6-BTi11 | TC M5 080 11 100 | - | ATG-80100-TX | A-5555-1918 | M5 | 3,1 | 626105-0820-100 | 8,29 | 84,88 | |||
101.84 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R8-L110,5-ML99,38-SCFC6-BTi11 | TC M5 080 11 114 | - | ATG-80114-TX | A-5555-3808 | M5 | 3,1 | 626105-0820-114 | 8,95 | 99,38 | |||
130.26 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R8-L146-ML134,88-SCFC6-BTi11 | TC M5 080 11 150 | - | ATG-80150-TX | A-5555-9361 | M5 | 3,1 | 626105-0820-150 | 10,55 | 134,88 | |||
138.55 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R8-L196-ML184,88-SCFC6-BTi11 | TC M5 080 11 200 | - | ATG-80200-TX | A-5555-1112 | M5 | 3,1 | 626105-0820-200 | 12,81 | 184,88 | |||
99.47 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R9-L60-ML50,57-SCFC6-BTi11 | TC M5 090 11 064 | - | - | A-5555-3809 | M5 | 3,1 | - | 7,1 | 50,75 | |||
111.32 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R10-L60,5-ML53,13-SCFC6-BTi11 | TC M5 100 11 065 | - | ATG-10065-TX | A-5555-1027 | M5 | 3,1 | 626105-1020-065 | 7,61 | 53,13 | |||
125.53 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R10-L113-ML105,63-SCFC6-BTi11 | TC M5 100 11 118 | - | ATG-100118-TX | A-5555-3998 | M5 | 3,1 | 626105-1020-118 | 9,98 | 105,63 | |||
146.84 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R10-L145-ML137,63-SCFC6-BTi11 | TC M5 100 11 150 | - | ATG-100150-TX | A-5555-0643 | M5 | 3,1 | 626105-1020-150 | 11,49 | 137,63 | |||
170.53 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R10-L195-ML187,63-SCFC6-BTi11 | TC M5 100 11 200 | - | ATG-100200-TX | A-5555-0644 | M5 | 3,1 | 626105-1020-200 | 13,75 | 187,63 | |||
345.79 € | 1 | 60 jours | Acier inoxydable | 01-M2-R8-L300-ML275-SCFC6-BS11 | TC M5 080 10 304 | - | ATG-80304-G | A-5003-5272 | M2 | 1,3 | - | - | 275 | |||
105.39 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R8-L50-ML39,5-SCFC6-BTi10 | TC M5 080 10 054 | - | ATG-8054-G | A-5003-5238 | M5 | 3,1 | - | 5,64 | 39,5 | |||
114.87 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R10-L50-ML44,5-SCFC6-BTi10 | TC M5 100 10 055 | - | ATG-10055-G | A-5003-5239 | M5 | 3,1 | - | 6,52 | 44,5 | |||
113.21 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R6-L75-ML65,1-SCFC4-BTi10 | TC M5 060 10 078 | - | ATG-6078-G | A-5003-5250 | M5 | 3,1 | - | 4,51 | 65,1 | |||
114.87 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R8-L75-ML64,5-SCFC6-BTi10 | TC M5 080 10 079 | - | ATG-8079-G | A-5003-5251 | M5 | 3,1 | - | 6,77 | 64,5 | |||
124.34 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R10-L75-ML69,5-SCFC6-BTi10 | TC M5 100 10 080 | - | ATG-10080-G | A-5003-5252 | M5 | 3,1 | - | 7,65 | 69,5 | |||
135.00 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R6-L100-ML58,9-SCFC4-BTi10 | TC M5 060 50 103 | 58,9 | - | A-5003-5259 | M5 | 3,1 | - | 12,21 | 58,9 | |||
102.43 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R6-L100-ML90,1-SCFC4-BTi10 | TC M5 060 10 103 | 90,1 | - | A-5003-5260 | M5 | 3,1 | - | 5 | 90,1 | |||
131.45 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R8-L100-ML50-SCFC6-BTi10 | TC M5 080 50 104 | 50 | - | A-5003-5261 | M5 | 3,1 | - | 15,47 | 50 | |||
148.03 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R8-L100-ML89,5-SCFC6-BTi10 | TC M5 080 10 104 | 89,5 | - | A-5003-5262 | M5 | 3,1 | - | 7,91 | 89,5 | |||
139.74 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R10-L100-ML95,5-SCFC6-BTi10 | TC M5 100 50 105 | 95,5 | - | A-5003-5263 | M5 | 3,1 | - | 16,4 | 95,5 | |||
171.71 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R10-L100-ML94,5-SCFC6-BTi10 | TC M5 100 10 105 | 94,5 | - | A-5003-5264 | M5 | 3,1 | - | 8,78 | 94,5 | |||
243.95 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R10-ML150-ML144,5-SCFC6-BTi10 | TC M5 100 10 155 | 144,5 | ATG-100155-G | A-5003-5267 | M5 | 3,1 | - | 12,06 | 144,5 | |||
325.66 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R6-L200-ML187-SCFC4-BTi10 | TC M5 060 10 203 | 187 | ATG-60103-G | A-5003-5268 | M5 | 3,1 | - | 7,6 | 187 | |||
383.68 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R6-L300-ML287-SCFC4,5-BTi10 | TC M5 060 10 303 | - | ATG-60303-G | A-5003-5271 | M5 | 3,1 | - | 9,61 | 287 | |||
401.45 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R8-L300-ML280-SCFC6-BTi10 | TC M5 080 10 304 | - | ATG-80304-G | A-5003-5272 | M5 | 3,1 | - | 17,94 | 280 | |||
262.89 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R10-L300-ML294-SCFC6-BTi10 | TC M5 100 10 305 | - | - | A-5003-5273 | M5 | 3,1 | - | 18,84 | 294,5 | |||
84.08 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R5-L100-ML57,3-SCFC3-BTi10 | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 10,93 | 57,3 | |||
88.82 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R4-L100-ML50-SCFC3-BTi10 | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 10,81 | 50 | |||
63.95 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R5-L20-ML11,5-SCFC3-BTi10 | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 2,94 | 11,5 | |||
65.13 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R5-L30-ML21,5-SCFC3-BTi10 | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 3,05 | 21,5 | |||
69.87 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R5-L50-ML41,5-SCFC3-BTi10 | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 3,27 | 41,5 | |||
84.08 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R5-L100-ML91,5-SCFC3-BTi10 | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 3,84 | 91,5 | |||
69.87 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R2,5-L50-ML41-SCFC2-BTi10 | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 2,84 | 41 | |||
56.84 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R3-L20-ML11-SCFC2-BTi10 | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 2,71 | 11 | |||
58.03 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R3-L30-ML21-SCFC2-BTi10 | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 2,76 | 21 | |||
59.21 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R3-L40-ML31-SCFC2-BTi10 | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 2,81 | 31 | |||
61.58 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R3-L50-ML41-SCFC2-BTi10 | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 2,86 | 41 | |||
65.13 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R4-L20-ML11,4-SCFC2-BTi10 | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 2,77 | 11,4 | |||
73.42 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R4-L30-ML21,4-SCFC2-BTi10 | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 2,82 | 21,4 | |||
106.58 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R4-L50-ML41,4-SCFC2-BTi10 | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 2,92 | 41,4 | |||
121.97 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R5-L75-ML65,5-SCFC5-BTi10 | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 3,89 | 65,5 | |||
113.68 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R4-L75-ML65-SCFC3-BTi10 | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 3,77 | 65 | |||
378.95 € | 1 | 60 jours | titane | 01-M5-R10-L200-ML194,7-SCFC6-BTi10 | - | - | - | - | M5 | 3,1 | - | 13,35 | 194,7 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Classe DIN de la bille 5401 | Classe 5 | Bille | Rubis |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la tige | Fibre de carbone |
Configurer
Propriétés de base
Matériaux
Tableau de description du système de protocole
Réf ITP
Longueur 1(mm)
Réf Qmark
Réf Renishaw
Filetage
Alésage d'Outil Diamètre(mm)
Réf Zeiss
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles